Las tuercas ciegas son ideales para tapar y proteger un perno o tornillo protuberante en su aplicación.
Código De La Serie: SR1955
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Medida de la rosca | Distancia entre llaves | Color | Altura general | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1012 € - 0,1065 € | 16520 En stock |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Natural
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,249 € - 0,2621 € | 200 En stock |
M12
|
0.748 in
19.0 mm
|
Natural
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 0,2001 € - 0,2109 € | 596 En stock |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Natural
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,1028 € - 0,1142 € | 15654 En stock |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Natural
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 10180457 | 0,1704 € - 0,1795 € | 2858 En stock |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Natural
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
| 0,1028 € - 0,1082 € | 13236 En stock |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Natural
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,1691 € - 0,1781 € | 4 En stock |
M10
|
0.669 in
17.0 mm
|
Natural
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,1718 € - 0,1808 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Natural
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
| 0,5877 € - 0,6177 € | 1504 En stock |
M10
|
0.669 in
17.0 mm
|
Natural
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,1855 € - 0,195 € | 6419 En stock |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Natural
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,1052 € - 0,1108 € | 3196 En stock |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Negro
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,1322 € - 0,1391 € | 305 En stock |
M10
|
0.669 in
17.0 mm
|
Negro
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,1269 € - 0,141 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Negro
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,1121 € - 0,118 € | 13700 En stock |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Negro
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,2166 € - 0,2279 € | 304 En stock |
M12
|
0.748 in
19.0 mm
|
Negro
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 0,296 € - 0,3121 € | 7990 En stock |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Natural
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,2057 € - 0,2165 € | 2189 En stock |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Negro
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,2246 € - 0,2364 € | 244 En stock |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Negro
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,3562 € - 0,3746 € | 786 En stock |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Natural
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,9061 € - 0,9535 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M12
|
0.748 in
19.0 mm
|
Negro
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar