Menu Search

Tuercas ciegas - Nylon

En stock

Las tuercas ciegas son ideales para tapar y proteger un perno o tornillo protuberante en su aplicación.

Código De La Serie: SR1955

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
34 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Medida de la rosca Distancia entre llaves Color Altura general Compra
0,1306 € - 0,1375 € 1000 En stock
M5 x 0.8
8.0 mm
Natural
10.0 mm
0,1318 € - 0,1388 € 2908 En stock
M6 x 1.0
10.0 mm
Natural
12.0 mm
0,1263 € - 0,1329 € Solicite el plazo de entrega aquí
M4 x 0.7
7.0 mm
Natural
8.0 mm
0,1141 € - 0,1409 € 1000 En stock
5/16-18
12.7 mm
Natural
13.5 mm
0,2209 € - 0,2326 € 6000 En stock
M8 x 1.25
13.0 mm
Natural
15.0 mm
0,2055 € - 0,2166 € 470 En stock
M5
8.0 mm
Negro
10.0 mm
0,6035 € - 0,6344 € Solicite el plazo de entrega aquí
M10
17.0 mm
Negro
18.0 mm
0,2454 € - 0,2586 € 1596 En stock
M3
5.5 mm
Negro
6.0 mm
0,3658 € - 0,3847 € 100 En stock
M8
13.0 mm
Negro
15.0 mm
0,304 € - 0,3206 € 35 En stock
M6
10.0 mm
Negro
12.0 mm
0,9306 € - 0,9793 € 100 En stock
M12
19.0 mm
Natural
22.0 mm
0,3658 € - 0,3847 € 786 En stock
M8
13.0 mm
Natural
15.0 mm
0,9306 € - 0,9793 € Solicite el plazo de entrega aquí
M12
19.0 mm
Negro
22.0 mm
0,1211 € - 0,1495 € 7998 En stock
#8-32
8.4 mm
Natural
9.5 mm
0,2557 € - 0,2692 € 200 En stock
M12
19.0 mm
Natural
22.0 mm
0,1764 € - 0,1857 € 5875 En stock
M3
5.5 mm
Natural
6.5 mm
0,304 € - 0,3206 € 7990 En stock
M6
10.0 mm
Natural
12.0 mm
0,2055 € - 0,2166 € 596 En stock
M5
8.0 mm
Natural
10.0 mm
0,2307 € - 0,2428 € 144 En stock
M3
5.5 mm
Negro
6.0 mm
0,1081 € - 0,1138 € Solicite el plazo de entrega aquí
M6
10.0 mm
Negro
12.0 mm
  • de 2
Tuerca de capuchón Natural M5 x 0.8 10.0 mm Nylon 6/6

10325483

Rango de precios
0,1375 € - 0,1306 €

Niveles de existencias
1000 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    8.0 mm
  • Medida de la rosca
    M5 x 0.8
  • Color
    Natural
  • Código de material
    3926909790
  • Forma de la tuerca
    Con posición de reposo y bloqueo
Tuerca de capuchón M6 x 1.0 10.0 mm 12.0 mm Nylon 6/6

10325490

Rango de precios
0,1388 € - 0,1318 €

Niveles de existencias
2908 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    10.0 mm
  • Medida de la rosca
    M6 x 1.0
  • Color
    Natural
  • Código de material
    3926909790
  • Forma de la tuerca
    Con posición de reposo y bloqueo
Tuerca de capuchón M4 x 0.7 7.0 mm 8.0 mm Nylon 6/6

10325476

Rango de precios
0,1329 € - 0,1263 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Distancia entre llaves
    7.0 mm
  • Medida de la rosca
    M4 x 0.7
  • Color
    Natural
  • Código de material
    3926909790
  • Forma de la tuerca
    Con posición de reposo y bloqueo
Tuerca de capuchón 5/16-18 0.500 in 0.530 in Nylon 6/6

10326831

Rango de precios
0,1409 € - 0,1141 €

Niveles de existencias
1000 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    12.7 mm
  • Medida de la rosca
    5/16-18
  • Color
    Natural
  • Código de material
    3926909790
  • Forma de la tuerca
    Con posición de reposo y bloqueo
Tuerca de capuchón M8 x 1.25 13.0 mm 15.0 mm Nylon 6/6

10325506

Rango de precios
0,2326 € - 0,2209 €

Niveles de existencias
6000 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    13.0 mm
  • Medida de la rosca
    M8 x 1.25
  • Color
    Natural
  • Código de material
    3926909790
  • Forma de la tuerca
    Con posición de reposo y bloqueo
Tuerca de capuchón M5 8.0 mm 10.0 mm Nylon

10326633

Rango de precios
0,2166 € - 0,2055 €

Niveles de existencias
470 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    8.0 mm
  • Medida de la rosca
    M5
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926909790
  • Forma de la tuerca
    Abovedadas
Tuerca de capuchón M10 17.0 mm 18.0 mm Nylon

10326695

Rango de precios
0,6344 € - 0,6035 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Distancia entre llaves
    17.0 mm
  • Medida de la rosca
    M10
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926909790
  • Forma de la tuerca
    Abovedadas
Tuerca de capuchón M3 5.5 mm 6.0 mm Nylon

10326589

Rango de precios
0,2586 € - 0,2454 €

Niveles de existencias
1596 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    5.5 mm
  • Medida de la rosca
    M3
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926909790
  • Forma de la tuerca
    Abovedadas
Tuerca de capuchón M8 13.0 mm 15.0 mm Nylon

10326671

Rango de precios
0,3847 € - 0,3658 €

Niveles de existencias
100 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    13.0 mm
  • Medida de la rosca
    M8
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926909790
  • Forma de la tuerca
    Abovedadas
Tuerca de capuchón M6 10.0 mm 12.0 mm Nylon

10326657

Rango de precios
0,3206 € - 0,304 €

Niveles de existencias
35 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    10.0 mm
  • Medida de la rosca
    M6
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926909790
  • Forma de la tuerca
    Abovedadas
Tuerca de capuchón M12 19.0 mm 22.0 mm Nylon

10326701

Rango de precios
0,9793 € - 0,9306 €

Niveles de existencias
100 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    19.0 mm
  • Medida de la rosca
    M12
  • Color
    Natural
  • Código de material
    3926909790
  • Forma de la tuerca
    Abovedadas
Tuerca de capuchón M8 13.0 mm 15.0 mm Nylon

10326664

Rango de precios
0,3847 € - 0,3658 €

Niveles de existencias
786 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    13.0 mm
  • Medida de la rosca
    M8
  • Color
    Natural
  • Código de material
    3926909790
  • Forma de la tuerca
    Abovedadas
Tuerca de capuchón M12 19.0 mm 22.0 mm Nylon

10326718

Rango de precios
0,9793 € - 0,9306 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Distancia entre llaves
    19.0 mm
  • Medida de la rosca
    M12
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926909790
  • Forma de la tuerca
    Abovedadas
Tuerca de capuchón #8-32 0.330 in 0.375 in Nylon 6/6

10326220

Rango de precios
0,1495 € - 0,1211 €

Niveles de existencias
7998 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    8.4 mm
  • Medida de la rosca
    #8-32
  • Color
    Natural
  • Código de material
    3926909790
  • Forma de la tuerca
    Con posición de reposo y bloqueo
Tuerca de capuchón M12 19.0 mm 22.0 mm Nylon 6/6

10060896

Rango de precios
0,2692 € - 0,2557 €

Niveles de existencias
200 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    19.0 mm
  • Medida de la rosca
    M12
  • Color
    Natural
  • Código de material
    3926909790
  • Forma de la tuerca
    Con posición de reposo y bloqueo
Tuerca de capuchón M3 5.5 mm 6.5 mm Nylon

10326572

Rango de precios
0,1857 € - 0,1764 €

Niveles de existencias
5875 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    5.5 mm
  • Medida de la rosca
    M3
  • Color
    Natural
  • Código de material
    3926909790
  • Forma de la tuerca
    Abovedadas
Tuerca de capuchón M6 10.0 mm 12.0 mm Nylon

10326640

Rango de precios
0,3206 € - 0,304 €

Niveles de existencias
7990 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    10.0 mm
  • Medida de la rosca
    M6
  • Color
    Natural
  • Código de material
    3926909790
  • Forma de la tuerca
    Abovedadas
Tuerca de capuchón M5 8.0 mm 10.0 mm Nylon

10326619

Rango de precios
0,2166 € - 0,2055 €

Niveles de existencias
596 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    8.0 mm
  • Medida de la rosca
    M5
  • Color
    Natural
  • Código de material
    3926909790
  • Forma de la tuerca
    Abovedadas
Tuerca de capuchón M3 5.5 mm 6.0 mm Nylon 6/6

10180464

Rango de precios
0,2428 € - 0,2307 €

Niveles de existencias
144 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    5.5 mm
  • Medida de la rosca
    M3
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926909790
  • Forma de la tuerca
    Con posición de reposo y bloqueo
Tuerca de capuchón M6 10.0 mm 12.0 mm Nylon 6/6

10060759

Rango de precios
0,1138 € - 0,1081 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Distancia entre llaves
    10.0 mm
  • Medida de la rosca
    M6
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926909790
  • Forma de la tuerca
    Con posición de reposo y bloqueo