Menu Search

Tuerca hexagonal de bridas - Plástico

En stock

La tuerca con bridas es una tuerca hexagonal con un reborde en la base, que actúa como una arandela integrada. Esto reparte la carga y evita que se dañe la pieza, a la vez que reduce el riesgo de que la tuerca se afloje en la aplicación.

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
26 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Medida de la rosca Distancia entre llaves Altura general Compra
2,947 € - 3,1017 € 944 En stock
M16
15.8 mm
0,7853 € - 0,8267 € 3545 En stock
M16
23.7 mm
15.8 mm
0,1086 € - 0,1144 € Solicite el plazo de entrega aquí
M5
8.0 mm
6.5 mm
0,1277 € - 0,1344 € 7396 En stock
M8
14.0 mm
9.0 mm
0,1086 € - 0,1144 € 470 En stock
M6
10.0 mm
7.3 mm
1,2401 € - 1,3066 € 4220 En stock
M10
9.5 mm
0,171 € - 0,1799 € 1945 En stock
M5
8.0 mm
5.1 mm
0,1389 € - 0,1464 € Solicite el plazo de entrega aquí
M16
6.0 mm
0,1904 € - 0,2004 € 8990 En stock
M6
10.0 mm
6.0 mm
0,1487 € - 0,1565 € 38080 En stock
M3
5.5 mm
3.2 mm
10102466 0,2126 € - 0,2238 € 1057 En stock
M8
13.0 mm
8.0 mm
0,1585 € - 0,1668 € 28719 En stock
M4
7.0 mm
4.1 mm
0,6268 € - 0,6599 € 3953 En stock
M12
18.7 mm
14.4 mm
0,3266 € - 0,3438 € 16000 En stock
M10
16.0 mm
9.5 mm
0,1276 € - 0,1575 € 67 En stock
M6 x 1.0
10.0 mm
6.0 mm
0,4149 € - 0,5123 € 1500 En stock
M16 x 1.5
18.9 mm
6.7 mm
0,5827 € - 0,7194 € 748 En stock
M32 x 1.5
36.5 mm
9.0 mm
0,0929 € - 0,0978 € 5692 En stock
M3 x 0.5
5.5 mm
3.1 mm
0,1291 € - 0,1359 € Solicite el plazo de entrega aquí
M8 x 1.25
13.0 mm
8.0 mm
0,4019 € - 0,4962 € 710 En stock
M16 x 2.0
24.0 mm
19.5 mm
  • de 2
Tuerca de arandela M16 23.7 mm Nylon Natural

10400517

Rango de precios
3,1017 € - 2,947 €

Niveles de existencias
944 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M16
  • Altura general
    15.8 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Color
    Natural
  • Forma de la tuerca
    Hexagonal
Tuerca de arandela M16 Natural Nylon 6/6

10203576

Rango de precios
0,8267 € - 0,7853 €

Niveles de existencias
3545 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M16
  • Distancia entre llaves
    23.7 mm
  • Altura general
    15.8 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Color
    Natural
Tuerca de bloqueo M5 8.0 mm Nylon 6/6 Natural

10061503

Rango de precios
0,1144 € - 0,1086 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M5
  • Distancia entre llaves
    8.0 mm
  • Altura general
    6.5 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Color
    Natural
Tuerca de bloqueo M8 14.0 mm Nylon 6/6 Natural

10061527

Rango de precios
0,1344 € - 0,1277 €

Niveles de existencias
7396 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Distancia entre llaves
    14.0 mm
  • Altura general
    9.0 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Color
    Natural
Tuerca de bloqueo M6 10.0 mm Nylon 6/6 Natural

10061510

Rango de precios
0,1144 € - 0,1086 €

Niveles de existencias
470 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M6
  • Distancia entre llaves
    10.0 mm
  • Altura general
    7.3 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Color
    Natural
Tuerca de arandela M10 16.0 mm Nylon Natural

10400494

Rango de precios
1,3066 € - 1,2401 €

Niveles de existencias
4220 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Altura general
    9.5 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Color
    Natural
  • Forma de la tuerca
    Hexagonal
Tuerca de arandela M5 8.0 mm Nylon 6/6 Natural

10242735

Rango de precios
0,1799 € - 0,171 €

Niveles de existencias
1945 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M5
  • Distancia entre llaves
    8.0 mm
  • Altura general
    5.1 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Color
    Natural
Tuerca de arandela M16 10.0 mm Nylon Blanco

10139363

Rango de precios
0,1464 € - 0,1389 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M16
  • Altura general
    6.0 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Color
    Blanco
  • Forma de la tuerca
    Hexagonal
Tuerca de arandela M6 10.0 mm Nylon 6/6 Natural

10102459

Rango de precios
0,2004 € - 0,1904 €

Niveles de existencias
8990 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M6
  • Distancia entre llaves
    10.0 mm
  • Altura general
    6.0 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Color
    Natural
Tuerca de arandela M3 5.5 mm Nylon 6/6 Natural

10242711

Rango de precios
0,1565 € - 0,1487 €

Niveles de existencias
38080 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M3
  • Distancia entre llaves
    5.5 mm
  • Altura general
    3.2 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Color
    Natural
Tuerca de arandela M8 13.0 mm Nylon 6/6 Natural

10102466

Rango de precios
0,2238 € - 0,2126 €

Niveles de existencias
1057 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Distancia entre llaves
    13.0 mm
  • Altura general
    8.0 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Color
    Natural
Tuerca de arandela M4 7.0 mm Nylon 6/6 Natural

10242728

Rango de precios
0,1668 € - 0,1585 €

Niveles de existencias
28719 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M4
  • Distancia entre llaves
    7.0 mm
  • Altura general
    4.1 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Color
    Natural
Tuerca de arandela M12 Natural Nylon 6/6

10338094

Rango de precios
0,6599 € - 0,6268 €

Niveles de existencias
3953 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M12
  • Distancia entre llaves
    18.7 mm
  • Altura general
    14.4 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Color
    Natural
Tuerca de arandela M10 22.0 mm 9.5 mm Natural Nylon 6/6

10338100

Rango de precios
0,3438 € - 0,3266 €

Niveles de existencias
16000 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Distancia entre llaves
    16.0 mm
  • Altura general
    9.5 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Color
    Natural
Tuerca hexagonal de bridas M6 x 1.0 10.0 mm Nylon 6/6 Natural

10179673

Rango de precios
0,1575 € - 0,1276 €

Niveles de existencias
67 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M6 x 1.0
  • Distancia entre llaves
    10.0 mm
  • Altura general
    6.0 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Color
    Natural
Tuerca hexagonal de bridas M16 x 1.5 18.9 mm Nylon 6/6 Natural

10179710

Rango de precios
0,5123 € - 0,4149 €

Niveles de existencias
1500 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M16 x 1.5
  • Distancia entre llaves
    18.9 mm
  • Altura general
    6.7 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Color
    Natural
Tuerca hexagonal de bridas M32 x 1.5 36.5 mm Nylon 6/6 Natural

10179758

Rango de precios
0,7194 € - 0,5827 €

Niveles de existencias
748 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M32 x 1.5
  • Distancia entre llaves
    36.5 mm
  • Altura general
    9.0 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Color
    Natural
Tuerca hexagonal de bridas M3 x 0.5 5.5 mm Nylon 6/6 Natural

10179642

Rango de precios
0,0978 € - 0,0929 €

Niveles de existencias
5692 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M3 x 0.5
  • Distancia entre llaves
    5.5 mm
  • Altura general
    3.1 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Color
    Natural
Tuerca hexagonal de bridas M8 x 1.25 13.0 mm Nylon 6/6 Natural

10179680

Rango de precios
0,1359 € - 0,1291 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8 x 1.25
  • Distancia entre llaves
    13.0 mm
  • Altura general
    8.0 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Color
    Natural
Tuerca hexagonal de bridas M16 x 2.0 24.0 mm Nylon 6/6 Natural

10179727

Rango de precios
0,4962 € - 0,4019 €

Niveles de existencias
710 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M16 x 2.0
  • Distancia entre llaves
    24.0 mm
  • Altura general
    19.5 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Color
    Natural