Menu Search

N/A Negro PA 2,5 - 3,5 mm

The Optical Fibre Duplexer enables cables with aramid strands to be broken out and mechanically terminated. The Duplexer gives a range of input adapters to cover OFBLT, fibre bundles, cable and patch cords from 2.5mm to 7.00mm in diameter. For cables up to 10.8mm in diameter, a rubber sleeve is provided. Tube retention is greater than 100N. For a Development kit containing all adapters, order: OFD-C-05-19BLK
Referencia de Essentra:

10315927

Número de pieza del fabricante:

OFDC-1-05-19BK

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
10 - 49 5,5753 €
50 + 5,2952 €
Paquete estándar: 10

Solicitar en múltiplos de 10

Precio total:

55,75 €

10 x 5,5753 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Color Negro
Tipo de cable 2.5 - 3.5 mm
Diámetro 16.2 mm
Altura general 8.0 mm
Longitud general 49.6 mm
Anchura general 16.2 mm
Estándar de inflamabilidad del material UL94 V-0
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros