10393659
496058
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1 - 4 | 1.206,4905 € |
5 + | 1.146,1634 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Adhesión | Adhesivo |
---|---|
Certificación | UL |
Color | Verde |
Material | PO |
Estilo de paquete | Rollo |
Características especiales | Retardante al fuego |
Forma del tubo | Plano |
Diámetro interior (contraído) | 13.0 mm |
Diámetro interior (contraído) | 0.512 in |
Temperatura máxima operativa | 257 °F |
Temperatura máxima operativa | 125 °C |
Temperatura mínima de recuperación completa | 230 °F |
Temperatura mínima de recuperación completa | 110 °C |
Temperatura mínima operativa | -67 °F |
Temperatura mínima operativa | -55 °C |
Rango de temperatura operativa | -55 - 125 °C |
Rango de temperatura operativa | -67 - 257 °F |
Longitud general | 98.425 ft |
Longitud general | 30.0 m |
Diámetro interior previamente a la contracción | 1.575 in |
Diámetro interior previamente a la contracción | 40.0 mm |
Grosor de la pared (Encogida) | 2.4 mm |
Grosor de la pared (Encogida) | 0.094 in |
Índice de encogimiento | 3:1 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar