Menu Search

Tubo termorretráctil 3:1 12.0 mm PO Morado

Este tubo termorretráctil 3:1 está recubierto de adhesivo con una fuerza mecánica superior hace que este producto sea ampliamente utilizado en comunicaciones, electrónica y vehículos. Se suministra en morado.
Referencia de Essentra:

10393451

Número de pieza del fabricante:

496023

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 4 290,6557 €
5 + 276,1224 €
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Precio total:

290,66 €

1 x 290,6557 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Adhesión Adhesivo
Certificación UL
Color Morado
Material PO
Estilo de paquete Bobina
Características especiales Retardante al fuego
Forma del tubo Redonda
Diámetro interior (contraído) 4.0 mm
Temperatura máxima operativa 125 °C
Temperatura mínima de recuperación completa 110 °C
Temperatura mínima operativa -55 °C
Rango de temperatura operativa -55 - 125 °C
Longitud general 30.0 m
Diámetro interior previamente a la contracción 12.0 mm
Grosor de la pared (Encogida) 1.6 mm
Índice de encogimiento 3:1

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros