10393307
496006
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 1 - 4 | 329,0438 € |
| 5 + | 312,5947 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Adhesión | Adhesivo |
|---|---|
| Certificación | UL |
| Color | Rojo |
| Material | XLPO |
| Estilo de paquete | Roll |
| Forma del tubo | Redonda |
| Diámetro interior (contraído) | 3.0 mm |
| Diámetro interior (contraído) | 0.118 in |
| Temperatura mínima de recuperación completa | 230 °F |
| Temperatura mínima de recuperación completa | 110 °C |
| Rango de temperatura operativa | -55 - 125 °C |
| Rango de temperatura operativa | -67 - 257 °F |
| Longitud general | 164.042 ft |
| Longitud general | 50.0 m |
| Diámetro interior previamente a la contracción | 0.354 in |
| Diámetro interior previamente a la contracción | 9.0 mm |
| Grosor de la pared (Encogida) | 0.055 in |
| Grosor de la pared (Encogida) | 1.4 mm |
| Índice de encogimiento | 3:1 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar