10392515
495903
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 1 - 4 | 172,1954 € |
| 5 + | 163,5846 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Adhesión | Sin adhesivo |
|---|---|
| Certificación | UL |
| Color | Verde:Amarillo |
| Material | XLPO |
| Estilo de paquete | Roll |
| Forma del tubo | Plano |
| Diámetro interior (contraído) | 0.374 in |
| Diámetro interior (contraído) | 9.5 mm |
| Temperatura mínima de recuperación completa | 100 °C |
| Temperatura mínima de recuperación completa | 212 °F |
| Rango de temperatura operativa | -67 - 275 °F |
| Rango de temperatura operativa | -55 - 135 °C |
| Longitud general | 98.425 ft |
| Longitud general | 30.0 m |
| Diámetro interior previamente a la contracción | 19.0 mm |
| Diámetro interior previamente a la contracción | 0.748 in |
| Grosor de la pared (Encogida) | 0.85 mm |
| Grosor de la pared (Encogida) | 0.033 in |
| Índice de encogimiento | 2:1 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar