Menu Search

Tubo termorretráctil 2:1 6.4 mm XLPO Verde:Amarillo

Este termorretráctil 2:1 tiene una temperatura de contracción baja, es retardante al fuego y tiene una resistencia mecánica superior, lo que hace que este producto se utilice ampliamente en los sectores de la comunicación, electrónica y automoción. Suministrado en verde y amarillo.
Referencia de Essentra:

10392492

Número de pieza del fabricante:

495900

12 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 4 127,514 €
5 + 121,1383 €
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Precio total:

127,51 €

1 x 127,514 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Adhesión Sin adhesivo
Certificación UL
Color Verde:Amarillo
Material XLPO
Estilo de paquete Roll
Forma del tubo Redonda
Diámetro interior (contraído) 3.2 mm
Temperatura mínima de recuperación completa 100 °C
Rango de temperatura operativa -55 - 135 °C
Longitud general 75.0 m
Diámetro interior previamente a la contracción 6.4 mm
Grosor de la pared (Encogida) 0.65 mm
Índice de encogimiento 2:1

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros