10391808
495808
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 1 - 4 | 93,6476 € |
| 5 + | 88,9611 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Adhesión | Sin adhesivo |
|---|---|
| Certificación | UL |
| Color | Amarillo |
| Material | PO |
| Estilo de paquete | Bobina |
| Características especiales | Retardante al fuego |
| Forma del tubo | Plano |
| Diámetro interior (contraído) | 6.4 mm |
| Diámetro interior (contraído) | 0.252 in |
| Temperatura máxima operativa | 125 °C |
| Temperatura máxima operativa | 257 °F |
| Temperatura mínima de recuperación completa | 100 °C |
| Temperatura mínima de recuperación completa | 212 °F |
| Temperatura mínima operativa | -67 °F |
| Temperatura mínima operativa | -55 °C |
| Rango de temperatura operativa | -67 - 257 °F |
| Rango de temperatura operativa | -55 - 125 °C |
| Longitud general | 164.042 ft |
| Longitud general | 50.0 m |
| Diámetro interior previamente a la contracción | 0.5 in |
| Diámetro interior previamente a la contracción | 12.7 mm |
| Grosor de la pared (Encogida) | 0.028 in |
| Grosor de la pared (Encogida) | 0.7 mm |
| Índice de encogimiento | 2:1 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar