10391716
495797
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 1 - 4 | 16,892 € |
| 5 + | 16,0371 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Adhesión | Sin adhesivo |
|---|---|
| Certificación | UL |
| Color | Amarillo |
| Material | PO |
| Estilo de paquete | Rollo en caja |
| Características especiales | Retardante al fuego |
| Forma del tubo | Plano |
| Diámetro interior (contraído) | 4.8 mm |
| Diámetro interior (contraído) | 0.189 in |
| Temperatura máxima operativa | 125 °C |
| Temperatura máxima operativa | 257 °F |
| Temperatura mínima de recuperación completa | 212 °F |
| Temperatura mínima de recuperación completa | 100 °C |
| Temperatura mínima operativa | -55 °C |
| Temperatura mínima operativa | -67 °F |
| Rango de temperatura operativa | -55 - 125 °C |
| Rango de temperatura operativa | -67 - 257 °F |
| Longitud general | 16.404 ft |
| Longitud general | 5.0 m |
| Diámetro interior previamente a la contracción | 9.5 mm |
| Diámetro interior previamente a la contracción | 0.374 in |
| Grosor de la pared (Encogida) | 0.6 mm |
| Grosor de la pared (Encogida) | 0.024 in |
| Índice de encogimiento | 2:1 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar