Menu Search

Tubo termorretráctil 2:1 3.2 mm PO Amarillo

Este termorretráctil 2:1 tiene una temperatura de contracción baja, es retardante al fuego y tiene una resistencia mecánica superior, lo que hace que este producto se utilice ampliamente en los sectores de la comunicación, electrónica y automoción. Se suministra en amarillo.
Referencia de Essentra:

10391686

Número de pieza del fabricante:

495794

140 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 4 14,0801 €
5 + 13,3694 €
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Precio total:

14,08 €

1 x 14,0801 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Adhesión Sin adhesivo
Certificación UL
Color Amarillo
Material PO
Estilo de paquete Rollo en caja
Características especiales Retardante al fuego
Forma del tubo Redonda
Diámetro interior (contraído) 1.6 mm
Temperatura máxima operativa 125 °C
Temperatura mínima de recuperación completa 100 °C
Temperatura mínima operativa -55 °C
Rango de temperatura operativa -55 - 125 °C
Longitud general 10.0 m
Diámetro interior previamente a la contracción 3.2 mm
Grosor de la pared (Encogida) 0.4 mm
Índice de encogimiento 2:1

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros