10357620
174241000018
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 1 - 4 | 21,7433 € |
| 5 + | 20,6515 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Adhesión | Sin adhesivo |
|---|---|
| Color | Natural |
| Material | PO |
| Estilo de paquete | Caja |
| Características especiales | Sin propiedad retardante al fuego |
| Forma del tubo | Redonda |
| Diámetro interior (contraído) | 0.051 in |
| Diámetro interior (contraído) | 1.3 mm |
| Temperatura máxima operativa | 257 °F |
| Temperatura máxima operativa | 125 °C |
| Temperatura mínima de recuperación completa | 100 °C |
| Temperatura mínima de recuperación completa | 212 °F |
| Temperatura mínima operativa | -67 °F |
| Temperatura mínima operativa | -55 °C |
| Rango de temperatura operativa | -55 - 125 °C |
| Rango de temperatura operativa | -67 - 257 °F |
| Longitud general | 10.0 m |
| Longitud general | 32.808 ft |
| Diámetro interior previamente a la contracción | 2.4 mm |
| Diámetro interior previamente a la contracción | 0.094 in |
| Grosor de la pared (Encogida) | 0.4 mm |
| Grosor de la pared (Encogida) | 0.016 in |
| Índice de encogimiento | 2:1 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar