Menu Search

Óptico N/A Blanco PP 2.6 mm (DI)

Optical Fibre Bend Limiting Tubing offers the ultimate protection to fibres eliminating problems such as crushing, kinking, and micro bending, while supplying an entire, self-managing solution to managing the routing of fibre. Suitable for blown fibre applications over short distance and for curbside FTTH/FTTB applications
Referencia de Essentra:

10315873

Número de pieza del fabricante:

OFBLTS2.6-05-PP

2 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 4 266,0902 €
5 + 252,7929 €
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Precio total:

266,09 €

1 x 266,0902 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Tipo de accesorio Versión con ranura para tubos
Color Blanco
Material completo Polipropileno
Precio por Bobina
Diámetro exterior 5.05 mm
Estándar de inflamabilidad del material UL94 V-0
Código de material 3917390099

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros