Menu Search

Óptico N/A Negro PBT 4.2 mm (DI)

Los tubos de fibra óptica para limitar el ángulo ofrecen la protección más novedosa a las fibras, eliminando problemas como el aplastamiento, el desgaste o microdobleces, a la vez que proveen una solución completa e integral a la gestión del enrutamiento de la fibra. Ofrece una mayor protección contra el aplastamiento en caso de microdobleces de fibra respecto a los tubos corrugados convencionales. Reduce los dobleces en una fibra controlando el radio hasta un mínimo de 30 mm. Tiene un orificio con el interior suave para facilitar el uso y la eliminación de microdobleces. Apto para aplicaciones de fibra completas en aplicaciones FTTH/FTTB de distancias cortas y laterales.
Referencia de Essentra:

10315811

Número de pieza del fabricante:

OFBLT-42-635V0

124 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 4 283,25 €
5 + 269,0978 €
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Precio total:

283,25 €

1 x 283,25 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Tipo de accesorio Tubos
Color Negro
Material completo Tereftalato de polibutileno
Precio por Bobina
Tipo Óptico
Diámetro exterior 6.4 mm
Incluye 1 bobina de 100 metros
Estándar de inflamabilidad del material UL94 V-0
Código de material 3917390099
Longitud general 100.0 m

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros