Menu Search

Óptico N/A Blanco PP 2.6 mm (DI)

Los tubos de fibra óptica para limitar el ángulo ofrecen la protección más novedosa a las fibras, eliminando problemas como el aplastamiento, el desgaste o microdobleces, a la vez que proveen una solución completa e integral a la gestión del enrutamiento de la fibra. Ofrece una mayor protección contra el aplastamiento en caso de microdobleces de fibra respecto a los tubos corrugados convencionales. Reduce los dobleces en una fibra controlando el radio hasta un mínimo de 30 mm. Tiene un orificio con el interior suave para facilitar el uso y la eliminación de microdobleces. Apto para aplicaciones de fibra completas en aplicaciones FTTH/FTTB de distancias cortas y laterales.
Referencia de Essentra:

10315781

Número de pieza del fabricante:

OFBLT-2.6-05-PP

69 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 4 266,0902 €
5 + 252,7929 €
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Precio total:

266,09 €

1 x 266,0902 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Tipo de accesorio Tubos
Color Blanco
Material completo Polipropileno
Precio por Bobina
Diámetro exterior 5.05 mm
Estándar de inflamabilidad del material UL94 V-0
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros