Menu Search

Envoltura con ranuras para haz de cables 25.0 mm PP Plata CAT-25-PP

This Rapid Cable Wrap is simply the easiest and quickest way to wrap cables, insert the cables into the CAT installation tool (sold separately). Feed the slit end of the wrap over the horn end of the tool and ZIP the wires into a neat bundle. The wrap also allows for breakout of cables and provides abrasion protection. It is crush resistant and offers tough durable protection for cable looms. The wrap also protects against damage and wear without restricting flexibility. It is made from Polypropylene.
Referencia de Essentra:

10320884

Número de pieza del fabricante:

SHR-25-PPS-9022

72 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 + 86,4093 €
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Precio total:

86,41 €

1 x 86,4093 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Diámetro interior 25.0 mm
Diámetro del cable 25.0 mm
Grosor de la pared 1.0 mm
Longitud por rollo 20.0 m
Para usar con CAT-25-PP
Color Plata
Material PP
Material completo Polipropileno
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros