Menu Search

Envoltura con ranuras para haz de cables 25.0 mm PP Negro CAT-25-PP

El tubo helicoidal para haz de cables es perfecto para organizar y proteger cables eléctricos, proporcionando un armazón duradero y resistente al aplastamiento sin restringir la flexibilidad. Los cables se introducen fácilmente en la base con la herramienta de instalación compatible (se suministra por separado).
Referencia de Essentra:

10170861

Número de pieza del fabricante:

SHR-25-PPB

6 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 + 86,4067 €
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Precio total:

86,41 €

1 x 86,4067 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Diámetro interior 25.0 mm
Diámetro del cable 25.0 mm
Grosor de la pared 1.0 mm
Longitud por rollo 20.0 m
Para usar con CAT-25-PP
Color Negro
Material PP
Material completo Polipropileno
UL/CSA Descripción UL E208749
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros