10170892
SHR-25-6V0B
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 1 + | 219,7196 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Diámetro interior | 0.984 in |
|---|---|
| Diámetro interior | 25.0 mm |
| Diámetro del cable | 0.984 in |
| Diámetro del cable | 25.0 mm |
| Grosor de la pared | 0.039 in |
| Grosor de la pared | 1.0 mm |
| Longitud por rollo | 65.617 ft |
| Longitud por rollo | 20.0 m |
| Para usar con | CAT-25-PP |
| Color | Negro |
| Material | Nylon 6 |
| Material completo | Nylon |
| Estándar de inflamabilidad del material | UL94 V-0 |
| UL/CSA Descripción | UL E147510 |
| Código de material | 3926909790 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar