10170748
SHR-08-6NB
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 1 + | 343,9273 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Diámetro interior | 8.0 mm |
|---|---|
| Diámetro interior | 0.315 in |
| Diámetro del cable | 0.394 in |
| Diámetro del cable | 10.0 mm |
| Grosor de la pared | 0.031 in |
| Grosor de la pared | 0.8 mm |
| Longitud por rollo | 100.0 m |
| Longitud por rollo | 328.084 ft |
| Para usar con | CAT-08-PP |
| Color | Negro |
| Material | Nylon 6 |
| Material completo | Nylon |
| UL/CSA Descripción | UL E208749 |
| Código de material | 3926909790 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar