10392461
495894
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 1 - 4 | 206,8549 € |
| 5 + | 196,5137 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Adhesión | Sin adhesivo |
|---|---|
| Color | Transparente |
| Material | XLPO |
| Estilo de paquete | Roll |
| Forma del tubo | Plano |
| Diámetro interior (contraído) | 0.63 in |
| Diámetro interior (contraído) | 16.0 mm |
| Temperatura mínima de recuperación completa | 95 °C |
| Temperatura mínima de recuperación completa | 203 °F |
| Longitud general | 98.425 ft |
| Longitud general | 30.0 m |
| Diámetro interior previamente a la contracción | 1.26 in |
| Diámetro interior previamente a la contracción | 32.0 mm |
| Grosor de la pared (Encogida) | 0.039 in |
| Grosor de la pared (Encogida) | 1.0 mm |
| Índice de encogimiento | 2:1 |
| Rango de temperatura operativa | -67 - 221 °F |
| Rango de temperatura operativa | -55 - 105 °C |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar