Menu Search

Tubo termorretráctil 2:1 1.6 mm XLPO Transparente

Este termorretráctil 2:1 tiene una temperatura de contracción baja y tiene una resistencia mecánica superior, lo que hace que este producto se utilice ampliamente en los sectores de la comunicación, electrónica y automoción. Se suministra en material transparente.
Referencia de Essentra:

10392362

Número de pieza del fabricante:

495884

21 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 4 69,2057 €
5 + 65,7552 €
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Precio total:

69,21 €

1 x 69,2057 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Adhesión Sin adhesivo
Color Transparente
Material XLPO
Estilo de paquete Roll
Forma del tubo Redonda
Diámetro interior (contraído) 0.8 mm
Temperatura mínima de recuperación completa 95 °C
Longitud general 150.0 m
Diámetro interior previamente a la contracción 1.6 mm
Grosor de la pared (Encogida) 0.36 mm
Índice de encogimiento 2:1
Rango de temperatura operativa -55 - 105 °C

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros