10354933
1610801
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 100 - 499 | 1,5244 € |
| 500 + | 1,4481 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| H | 1.378 in |
|---|---|
| H | 35.0 mm |
| Longitud de la rosca | 0.984 in |
| Longitud de la rosca | 25.0 mm |
| Medida de la rosca | M18 |
| Estándar de rosca | Rosca métrica |
| Inclinación/TPI | 2.5 mm |
| Temperatura máxima | 482 °F |
| Temperatura máxima | 250 °C |
| Color | Amarillo |
| Material | Silicona |
| Código de material | 3923509000 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar