Esta gama de tornillos de hombro presenta un cabezal cilíndrico, Torx o ranurado.
Están fabricados en acero inoxidable austenítico o titanio que proporciona buena resistencia a la corrosión y capacidad de mecanización. El material es una opción popular en aplicaciones de construcción y automoción.
Material: Acero inoxidable 303, Acero inoxidable 316, Acero inoxidable 416, Titanio G2, Titanio G5 Color: , Negro Código De La Serie: SRP0145.A2, SRP0132.A2, SRP0145.A4, SRP0130.A4, SRP0131, SRP0145.B2, SRP0132.B2, SRP0130.B2, SRP0145.B4, SRP0130.B4, SRP0132, SRP0130.T2, SRP0130.T5, SRP0130.A2
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | d2 | d1+0|-0.025 | l1 005 00 | Material | l2 | Tipo de impulso | d3 | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,6226 € - 7,7114 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M8
|
10.0
|
45.0
|
Acero inoxidable 303
|
12.0
|
Forma Torx
|
14.0
|
||
| 5,2785 € - 8,801 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M10
|
12.0
|
8.0
|
Acero inoxidable 316
|
16.0
|
Forma Torx
|
20.0
|
||
| 5,0986 € - 8,4942 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M8
|
10.0
|
65.0
|
Acero inoxidable 303
|
12.0
|
Forma Torx
|
14.0
|
||
| 3,6283 € - 6,0507 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M6
|
8.0
|
18.0
|
Acero inoxidable 316
|
11.0
|
Forma Torx
|
12.0
|
||
| 6,0084 € - 10,0175 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M6
|
8.0
|
65.0
|
Acero inoxidable 316
|
11.0
|
Forma Torx
|
12.0
|
||
| 10,2608 € - 17,1048 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M12
|
16.0
|
40.0
|
Acero inoxidable 303
|
18.0
|
Forma Torx
|
24.0
|
||
| 8,2086 € - 13,6881 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M8
|
10.0
|
20.0
|
Titanio G2
|
12.0
|
Forma hexagonal
|
14.0
|
||
| 5,7122 € - 9,5203 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M8
|
10.0
|
55.0
|
Acero inoxidable 316
|
12.0
|
Forma Torx
|
14.0
|
||
| 7,7855 € - 12,9688 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M12
|
16.0
|
25.0
|
Acero inoxidable 303
|
18.0
|
Forma Torx
|
24.0
|
||
| 2,507 € - 4,1783 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M5
|
6.0
|
2.0
|
Acero inoxidable 316
|
6.0
|
Forma Torx
|
10.0
|
||
| 3,1311 € - 5,215 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M5
|
6.0
|
7.0
|
Acero inoxidable 316
|
6.0
|
Forma Torx
|
10.0
|
||
| 4,6226 € - 7,7114 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M10
|
12.0
|
14.0
|
Acero inoxidable 303
|
16.0
|
Forma Torx
|
20.0
|
||
| 5,966 € - 9,9434 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M10
|
12.0
|
65.0
|
Acero inoxidable 303
|
16.0
|
Forma Torx
|
20.0
|
||
| 6,5902 € - 10,9906 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M10
|
12.0
|
90.0
|
Acero inoxidable 303
|
16.0
|
Forma Torx
|
20.0
|
||
| 3,1311 € - 5,215 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M8
|
10.0
|
14.0
|
Acero inoxidable 303
|
12.0
|
Forma Torx
|
14.0
|
||
| 9,6578 € - 16,0893 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M6
|
8.0
|
100.0
|
Acero inoxidable 316
|
11.0
|
Forma Torx
|
12.0
|
||
| 7,7537 € - 12,9159 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M6
|
8.0
|
90.0
|
Acero inoxidable 303
|
11.0
|
Forma Torx
|
12.0
|
||
| 12,5879 € - 20,9764 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M8
|
10.0
|
40.0
|
Titanio G5
|
12.0
|
Forma hexagonal
|
14.0
|
||
| 5,3525 € - 8,9279 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M6
|
8.0
|
55.0
|
Acero inoxidable 316
|
11.0
|
Forma Torx
|
12.0
|
||
| 8,124 € - 13,54 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M8
|
10.0
|
90.0
|
Acero inoxidable 316
|
12.0
|
Forma Torx
|
14.0
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar