Esta gama de tornillos de hombro presenta un cabezal cilíndrico, Torx o ranurado.
Están fabricados en acero inoxidable austenítico o titanio que proporciona buena resistencia a la corrosión y capacidad de mecanización. El material es una opción popular en aplicaciones de construcción y automoción.
Material: Acero inoxidable 303, Acero inoxidable 316, Acero inoxidable 416, Titanio G2, Titanio G5 Color: , Negro Código De La Serie: SRP0145.A2, SRP0132.A2, SRP0145.A4, SRP0130.A4, SRP0131, SRP0145.B2, SRP0132.B2, SRP0130.B2, SRP0145.B4, SRP0130.B4, SRP0132, SRP0130.T2, SRP0130.T5, SRP0130.A2
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | d2 | d1+0|-0.025 | l1 005 00 | Material | l2 | Tipo de impulso | d3 | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,9413 € - 11,3403 € | 40 En stock |
M10
|
12.0
|
40.0
|
Acero inoxidable 303
|
16.0
|
Forma hexagonal
|
20.0
|
||
| 7,0761 € - 10,094 € | 100 En stock |
M6
|
8.0
|
65.0
|
Acero inoxidable 303
|
11.0
|
Forma hexagonal
|
12.0
|
||
| 8,549 € - 12,2158 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M10
|
12.0
|
65.0
|
Acero inoxidable 303
|
16.0
|
Forma hexagonal
|
20.0
|
||
| 7,9413 € - 11,3403 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M10
|
12.0
|
55.0
|
Acero inoxidable 303
|
16.0
|
Forma hexagonal
|
20.0
|
||
| 19,1992 € - 27,4289 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M16
|
20.0
|
75.0
|
Acero inoxidable 303
|
22.0
|
Forma hexagonal
|
30.0
|
||
| 11,4021 € - 16,2843 € | 100 En stock |
M8
|
10.0
|
100.0
|
Acero inoxidable 303
|
12.0
|
Forma hexagonal
|
14.0
|
||
| 15,6869 € - 22,4025 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M16
|
20.0
|
55.0
|
Acero inoxidable 303
|
22.0
|
Forma hexagonal
|
30.0
|
||
| 8,549 € - 12,2158 € | 100 En stock |
M10
|
12.0
|
75.0
|
Acero inoxidable 303
|
16.0
|
Forma hexagonal
|
20.0
|
||
| 12,1437 € - 17,3555 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M16
|
20.0
|
35.0
|
Acero inoxidable 303
|
22.0
|
Forma hexagonal
|
30.0
|
||
| 6,6126 € - 9,4348 € | 100 En stock |
M10
|
12.0
|
18.0
|
Acero inoxidable 303
|
16.0
|
Forma hexagonal
|
20.0
|
||
| 12,8956 € - 18,4164 € | 100 En stock |
M5
|
6.0
|
100.0
|
Acero inoxidable 303
|
6.0
|
Forma hexagonal
|
10.0
|
||
| 3,5123 € - 5,0161 € | 100 En stock |
M6
|
8.0
|
5.0
|
Acero inoxidable 303
|
11.0
|
Forma hexagonal
|
12.0
|
||
| 7,0864 € - 10,1146 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M8
|
10.0
|
35.0
|
Acero inoxidable 303
|
12.0
|
Forma hexagonal
|
14.0
|
||
| 5,4487 € - 7,7868 € | 100 En stock |
M5
|
6.0
|
45.0
|
Acero inoxidable 303
|
6.0
|
Forma hexagonal
|
10.0
|
||
| 5,5826 € - 7,9722 € | 11 En stock |
M6
|
8.0
|
40.0
|
Acero inoxidable 303
|
11.0
|
Forma hexagonal
|
12.0
|
||
| 6,0873 € - 8,7035 € | 100 En stock |
M10
|
12.0
|
10.0
|
Acero inoxidable 303
|
16.0
|
Forma hexagonal
|
20.0
|
||
| 7,9413 € - 11,3403 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M10
|
12.0
|
50.0
|
Acero inoxidable 303
|
16.0
|
Forma hexagonal
|
20.0
|
||
| 5,9637 € - 8,5181 € | 100 En stock |
M8
|
10.0
|
18.0
|
Acero inoxidable 303
|
12.0
|
Forma hexagonal
|
14.0
|
||
| 10,9798 € - 15,6869 € | 100 En stock |
M8
|
10.0
|
90.0
|
Acero inoxidable 303
|
12.0
|
Forma hexagonal
|
14.0
|
||
| 9,0434 € - 12,9162 € | 30 En stock |
M8
|
10.0
|
60.0
|
Acero inoxidable 303
|
12.0
|
Forma hexagonal
|
14.0
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar