Menu Search

Tornillo de hombro Cabeza del capuchón M8 10.0 55.0 Titanio G5

Tornillo de hombro con un cabezal bajo y una cabeza hexagonal. El diámetro del hombro es mayor que la parte roscada de los tornillos. Puede usarse en lugar de un pasador de montaje, clavija, junta, eje o donde se requiere deslizamiento.
Referencia de Essentra:

20250065

Número de pieza del fabricante:

20250065

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 99 23,4634 €
100 - 199 21,115 €
200 - 499 18,7666 €
500 - 999 16,4285 €
1000 + 14,0801 €
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Precio total:

23,46 €

1 x 23,4634 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
d1+0|-0.025 10.0
l1 005 00 55.0
d2 M8
d3 14.0
l2 12.0
h1 7.0
A/F 5.0
Tipo de impulso Forma hexagonal
Material Titanio G5
Código de material 7318156290

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros