20248864
20248864
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 1 - 99 | 3,4696 € |
| 100 - 199 | 3,1205 € |
| 200 - 499 | 2,7715 € |
| 500 - 999 | 2,433 € |
| 1000 + | 2,0839 € |
| d1+0|-0.025 | 5.0 |
|---|---|
| l1 005 00 | 3.0 |
| d2 | M4 |
| d3 | 8.0 |
| l2 | 5.0 |
| h1 | 4.0 |
| TX Size | TX-20 |
| Tipo de impulso | Forma Torx |
| Material | Acero inoxidable 316 |
| Código de material | 7318156290 |
| Finalizar | Ennegrecido |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar