20247591
20247591
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 1 - 99 | 25,6676 € |
| 100 - 199 | 23,1029 € |
| 200 - 499 | 20,5382 € |
| 500 - 999 | 17,9632 € |
| 1000 + | 15,3985 € |
| d1+0|-0.025 | 20.0 |
|---|---|
| l1 005 00 | 45.0 |
| d2 | M16 |
| d3 | 30.0 |
| l2 | 22.0 |
| h1 | 14.0 |
| TX Size | TX-70 |
| Tipo de impulso | Forma Torx |
| Material | Acero inoxidable 316 |
| Código de material | 7318156290 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar