Menu Search

Tornillo de hombro Cabeza del capuchón M5 6.0 18.0 Acero inoxidable 316

Tornillo de hombro con un cabezal bajo y una cabeza hexagonal. El diámetro del hombro es mayor que la parte roscada de los tornillos. Puede usarse en lugar de un pasador de montaje, clavija, junta, eje o donde se requiere deslizamiento.
Referencia de Essentra:

20246983

Número de pieza del fabricante:

20246983

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 99 5,2633 €
100 - 199 4,738 €
200 - 499 4,2127 €
500 - 999 3,6874 €
1000 + 3,1621 €
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Precio total:

5,26 €

1 x 5,2633 €

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
d1+0|-0.025 6.0
l1 005 00 18.0
d2 M5
d3 10.0
l2 6.0
h1 5.0
TX Size TX-25
Tipo de impulso Forma Torx
Material Acero inoxidable 316
Código de material 7318156290

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros