20246761
20246761
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 1 - 99 | 3,1621 € |
| 100 - 199 | 2,8428 € |
| 200 - 499 | 2,5338 € |
| 500 - 999 | 2,2145 € |
| 1000 + | 1,8952 € |
| d1+0|-0.025 | 4.0 |
|---|---|
| l1 005 00 | 30.0 |
| d2 | M3 |
| d3 | 6.0 |
| l2 | 4.0 |
| h1 | 3.0 |
| TX Size | TX-10 |
| Tipo de impulso | Forma Torx |
| Material | Acero inoxidable 316 |
| Código de material | 7318156290 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar