20246464
20246464
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 1 - 99 | 14,8114 € |
| 100 - 199 | 13,3282 € |
| 200 - 499 | 11,845 € |
| 500 - 999 | 10,3721 € |
| 1000 + | 8,8889 € |
| d1+0|-0.025 | 16.0 |
|---|---|
| l1 005 00 | 55.0 |
| d2 | M12 |
| d3 | 24.0 |
| l2 | 18.0 |
| h1 | 11.0 |
| TX Size | TX-60 |
| Tipo de impulso | Forma Torx |
| Material | Acero inoxidable 303 |
| Código de material | 7318156290 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar