Menu Search

Tornillo de hombro Cabeza del capuchón M10 12.0 80.0 Titanio G5

Tornillo de hombro con un cabezal bajo y una cabeza hexagonal. El diámetro del hombro es mayor que la parte roscada de los tornillos. Puede usarse en lugar de un pasador de montaje, clavija, junta, eje o donde se requiere deslizamiento.
Referencia de Essentra:

20244071

Número de pieza del fabricante:

20244071

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 99 27,4598 €
100 - 199 24,7097 €
200 - 499 21,9699 €
500 - 999 19,2198 €
1000 + 16,48 €
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Precio total:

27,46 €

1 x 27,4598 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
d1+0|-0.025 12.0
l1 005 00 80.0
d2 M10
d3 20.0
l2 16.0
h1 8.0
A/F 6.0
Tipo de impulso Forma hexagonal
Material Titanio G5
Código de material 7318156290

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros