Menu Search

Tornillo de hombro Cabeza del capuchón M10 12.0 10.0 Acero inoxidable 316

Tornillo de hombro con un cabezal bajo y una cabeza hexagonal. El diámetro del hombro es mayor que la parte roscada de los tornillos. Puede usarse en lugar de un pasador de montaje, clavija, junta, eje o donde se requiere deslizamiento.
Referencia de Essentra:

20234119

Número de pieza del fabricante:

20234119

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 99 8,0031 €
100 - 199 7,1997 €
200 - 499 6,4066 €
500 - 999 5,6032 €
1000 + 4,7998 €
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Precio total:

8,00 €

1 x 8,0031 €

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
d1+0|-0.025 12.0
l1 005 00 10.0
d2 M10
d3 20.0
l2 16.0
h1 8.0
TX Size TX-50
Tipo de impulso Forma Torx
Material Acero inoxidable 316
Código de material 7318156290

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros