Menu Search

Tornillo de hombro Cabeza del capuchón M16 20.0 30.0 Acero inoxidable 303

Tornillo de hombro con un cabezal bajo y una cabeza hexagonal. El diámetro del hombro es mayor que la parte roscada de los tornillos. Puede usarse en lugar de un pasador de montaje, clavija, junta, eje o donde se requiere deslizamiento.
Referencia de Essentra:

20231545

Número de pieza del fabricante:

20231545

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 99 22,351 €
100 - 199 20,1159 €
200 - 499 17,8808 €
500 - 999 15,6457 €
1000 + 13,4106 €
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Precio total:

22,35 €

1 x 22,351 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
d1+0|-0.025 20.0
l1 005 00 30.0
d2 M16
d3 30.0
l2 22.0
h1 14.0
A/F 10.0
Tipo de impulso Forma hexagonal
Material Acero inoxidable 303
Código de material 7318156290
Finalizar Ennegrecido

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros