Menu Search

Tornillo de hombro Cabeza del capuchón M10 12.0 40.0 Acero inoxidable 303

Tornillo de hombro con un cabezal bajo y una cabeza hexagonal. El diámetro del hombro es mayor que la parte roscada de los tornillos. Puede usarse en lugar de un pasador de montaje, clavija, junta, eje o donde se requiere deslizamiento.
Referencia de Essentra:

20231293

Número de pieza del fabricante:

20231293

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 99 9,064 €
100 - 199 8,1576 €
200 - 499 7,2512 €
500 - 999 6,3448 €
1000 + 5,4384 €
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Precio total:

9,06 €

1 x 9,064 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
d1+0|-0.025 12.0
l1 005 00 40.0
d2 M10
d3 20.0
l2 16.0
h1 8.0
A/F 6.0
Tipo de impulso Forma hexagonal
Material Acero inoxidable 303
Código de material 7318156290
Finalizar Ennegrecido

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros