Menu Search

Tornillo de hombro Cabeza del capuchón M12 16.0 60.0 Acero inoxidable 316

Tornillo de hombro con un cabezal bajo y una cabeza hexagonal. El diámetro del hombro es mayor que la parte roscada de los tornillos. Puede usarse en lugar de un pasador de montaje, clavija, junta, eje o donde se requiere deslizamiento.
Referencia de Essentra:

20223052

Número de pieza del fabricante:

20223052

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 99 21,7021 €
100 - 199 19,5288 €
200 - 499 17,3658 €
500 - 999 15,1925 €
1000 + 13,0192 €
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Precio total:

21,70 €

1 x 21,7021 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
d1+0|-0.025 16.0
l1 005 00 60.0
d2 M12
d3 24.0
l2 18.0
h1 11.0
A/F 8.0
Tipo de impulso Forma hexagonal
Material Acero inoxidable 316
Código de material 7318156290

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros