Menu Search

Tornillo de hombro Cabeza del capuchón M4 5.0 4.0 Acero inoxidable 416

Tornillo de hombro con un cabezal bajo y una cabeza hexagonal. El diámetro del hombro es mayor que la parte roscada de los tornillos. Puede usarse en lugar de un pasador de montaje, clavija, junta, eje o donde se requiere deslizamiento.
Referencia de Essentra:

20222413

Número de pieza del fabricante:

20222413

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 99 2,7926 €
100 - 199 2,5176 €
200 - 499 2,232 €
500 - 999 1,9569 €
1000 + 1,6713 €
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Precio total:

2,79 €

1 x 2,7926 €

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
d1+0|-0.025 5.0
l1 005 00 4.0
d2 M4
d3 8.0
l2 5.0
h1 4.0
A/F 2.5
Tipo de impulso Forma hexagonal
Material Acero inoxidable 416
Código de material 7318156290

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros