Menu Search

Tornillo de hombro Cabeza del capuchón M8 10.0 40.0 Acero inoxidable 303

Tornillo de hombro con un cabezal bajo y una cabeza hexagonal. El diámetro del hombro es mayor que la parte roscada de los tornillos. Puede usarse en lugar de un pasador de montaje, clavija, junta, eje o donde se requiere deslizamiento.
Referencia de Essentra:

20144289

Número de pieza del fabricante:

20144289

90 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 99 11,1705 €
100 - 249 10,0598 €
250 - 749 8,9385 €
750 + 7,8278 €
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Precio total:

11,17 €

1 x 11,1705 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
d1+0|-0.025 10.0
l1 005 00 40.0
d2 M8
d3 14.0
l2 12.0
h1 7.0
A/F 5.0
Tipo de impulso Forma hexagonal
Material Acero inoxidable 303
Código de material 7318156290

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros