Menu Search

Tornillo de hombro Cabeza del capuchón M4 5.0 50.0 Acero inoxidable 303

Tornillo de hombro con un cabezal bajo y una cabeza hexagonal. El diámetro del hombro es mayor que la parte roscada de los tornillos. Puede usarse en lugar de un pasador de montaje, clavija, junta, eje o donde se requiere deslizamiento.
Referencia de Essentra:

20143183

Número de pieza del fabricante:

20143183

92 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 99 4,6755 €
100 - 249 4,1995 €
250 - 749 3,7341 €
750 + 3,2686 €
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Precio total:

4,68 €

1 x 4,6755 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
d1+0|-0.025 5.0
l1 005 00 50.0
d2 M4
d3 8.0
l2 5.0
h1 4.0
A/F 2.5
Tipo de impulso Forma hexagonal
Material Acero inoxidable 303
Código de material 7318156290

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros