Menu Search

Tornillo de hombro Cabeza del capuchón M12 16.0 70.0 Acero inoxidable 303

Tornillo de hombro con un cabezal bajo y una cabeza hexagonal. El diámetro del hombro es mayor que la parte roscada de los tornillos. Puede usarse en lugar de un pasador de montaje, clavija, junta, eje o donde se requiere deslizamiento.
Referencia de Essentra:

20142001

Número de pieza del fabricante:

20142001

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 99 24,3296 €
100 - 249 21,8967 €
250 - 749 19,4637 €
750 + 17,0307 €
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Precio total:

24,33 €

1 x 24,3296 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
d1+0|-0.025 16.0
l1 005 00 70.0
d2 M12
d3 24.0
l2 18.0
h1 11.0
A/F 8.0
Tipo de impulso Forma hexagonal
Material Acero inoxidable 303
Código de material 7318156290

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros