10374672
421014000002
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 250 - 1249 | 0,2003 € |
| 1250 + | 0,1905 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Diámetro de la cabeza | 0.394 in |
|---|---|
| Diámetro de la cabeza | 10.0 mm |
| Altura de la cabeza | 5.0 mm |
| Altura de la cabeza | 0.197 in |
| Medida de la rosca | M6 |
| Longitud de la rosca | 0.984 in |
| Longitud de la rosca | 25.0 mm |
| Profundidad de ranura | 1.6 mm |
| Profundidad de ranura | 0.063 in |
| Anchura de la ranura | 0.043 in |
| Anchura de la ranura | 1.1 mm |
| Tipo de tornillo | Tornillo para máquinas |
| Tipo de cabezal | Cabeza redonda |
| Color | Natural |
| Material | Nylon |
| Código de material | 3926909790 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar