Menu Search

Tornillo Forma ranurada M6 16.0 mm Nylon Natural

Slotted Round Head Machine Screw is a fastener that is lightweight yet strong and durable. Its domed head offers a neat finish in applications where an aesthetically pleasing finish is desired. It is corrosion-resistant. Made from Nylon.
Referencia de Essentra:

10374658

Número de pieza del fabricante:

421012500002

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
250 - 1249 0,1887 €
1250 + 0,1795 €
Paquete estándar: 250

Solicitar en múltiplos de 250

Precio total:

47,18 €

250 x 0,1887 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Diámetro de la cabeza 10.0 mm
Altura de la cabeza 5.0 mm
Medida de la rosca M6
Longitud de la rosca 16.0 mm
Profundidad de ranura 1.6 mm
Anchura de la ranura 1.1 mm
Tipo de tornillo Tornillo para máquinas
Tipo de cabezal Cabeza redonda
Color Natural
Material Nylon
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros