10374597
421008500002
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 250 - 1249 | 0,0961 € |
| 1250 + | 0,0913 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Diámetro de la cabeza | 9.0 mm |
|---|---|
| Diámetro de la cabeza | 0.354 in |
| Altura de la cabeza | 4.5 mm |
| Altura de la cabeza | 0.177 in |
| Medida de la rosca | M5 |
| Longitud de la rosca | 10.0 mm |
| Longitud de la rosca | 0.394 in |
| Profundidad de ranura | 1.4 mm |
| Profundidad de ranura | 0.055 in |
| Anchura de la ranura | 1.1 mm |
| Anchura de la ranura | 0.043 in |
| Tipo de tornillo | Tornillo para máquinas |
| Tipo de cabezal | Cabeza redonda |
| Color | Natural |
| Material | Nylon |
| Código de material | 3926909790 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar