10374535
421005500002
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 250 - 1249 | 0,0851 € |
| 1250 + | 0,0809 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Diámetro de la cabeza | 7.0 mm |
|---|---|
| Diámetro de la cabeza | 0.276 in |
| Altura de la cabeza | 3.5 mm |
| Altura de la cabeza | 0.138 in |
| Medida de la rosca | M4 |
| Longitud de la rosca | 8.0 mm |
| Longitud de la rosca | 0.315 in |
| Profundidad de ranura | 1.3 mm |
| Profundidad de ranura | 0.051 in |
| Anchura de la ranura | 1.0 mm |
| Anchura de la ranura | 0.039 in |
| Tipo de tornillo | Tornillo para máquinas |
| Tipo de cabezal | Cabeza redonda |
| Color | Natural |
| Material | Nylon |
| Código de material | 3926909790 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar