10053065
0130130000VR
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 0,0677 € |
| 5000 + | 0,0643 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Diámetro de la cabeza | 0.217 in |
|---|---|
| Diámetro de la cabeza | 5.5 mm |
| Altura de la cabeza | 0.106 in |
| Altura de la cabeza | 2.7 mm |
| Medida de la rosca | M3 |
| Diámetro de inclinación | 0.02 in |
| Diámetro de inclinación | 0.5 mm |
| Longitud de la rosca | 0.787 in |
| Longitud de la rosca | 20.0 mm |
| Profundidad de ranura | 0.035 in |
| Profundidad de ranura | 0.9 mm |
| Anchura de la ranura | 0.031 in |
| Anchura de la ranura | 0.8 mm |
| Tipo de tornillo | Tornillo para máquinas |
| Tipo de cabezal | Cabeza redonda |
| Color | Natural |
| Material | Nylon 6/6 |
| Código de material | 3926909790 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar