Menu Search

Tornillos para máquinas - Redondos aplanados

En stock

Los tornillos de cabeza redonda aplanada son adecuados para aplicaciones en las que no se vea la cabeza. Las cabezas de este tipo cuentan con un borde exterior cilíndrico

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
333 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Medida de la rosca Longitud de la rosca Tipo de impulso Compra
0,4494 € - 0,4731 € 5750 En stock
M10
50.0 mm
Forma ranurada
Solicite el plazo de entrega aquí
M2
5.0 mm
Forma ranurada
0,0762 € - 0,0801 € Solicite el plazo de entrega aquí
M4
25.0 mm
Forma ranurada
0,161 € - 0,1696 € 80 En stock
M10
30.0 mm
Forma ranurada
0,0429 € - 0,0452 € 280 En stock
M4
20.0 mm
Forma ranurada
0,2432 € - 0,2561 € 58 En stock
M4
16.0 mm
Forma ranurada
0,3476 € - 0,3659 € 200 En stock
M4
20.0 mm
Forma ranurada
0,1132 € - 0,1192 € 7800 En stock
M10
16.0 mm
Forma ranurada
0,06 € - 0,0632 € Solicite el plazo de entrega aquí
M2.5
6.0 mm
Forma ranurada
0,207 € - 0,218 € 2000 En stock
M8
70.0 mm
Forma ranurada
0,0787 € - 0,0828 € 1900 En stock
M3
5.0 mm
Forma ranurada
0,3843 € - 0,4046 € Solicite el plazo de entrega aquí
M12
50.0 mm
Forma ranurada
0,613 € - 0,6453 € Solicite el plazo de entrega aquí
M16
50.0 mm
Forma ranurada
0,3504 € - 0,3689 € 1047 En stock
M10
60.0 mm
Forma ranurada
0,2004 € - 0,2109 € 500 En stock
M16
40.0 mm
Forma ranurada
0,0942 € - 0,0993 € 9453 En stock
M2
10.0 mm
Forma ranurada
0,0462 € - 0,0487 € 1208 En stock
M4
6.0 mm
Forma ranurada
0,0345 € - 0,0363 € 1700 En stock
M3
6.0 mm
Forma ranurada
0,1244 € - 0,1309 € 15080 En stock
M8
40.0 mm
Forma ranurada
0,0456 € - 0,048 € 21545 En stock
M5
16.0 mm
Forma ranurada
  • de 17
Tornillo Forma ranurada M10 50.0 mm Nylon Natural

10039632

Rango de precios
0,4731 € - 0,4494 €

Niveles de existencias
5750 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    16.0 mm
  • Altura de la cabeza
    6.0 mm
  • Longitud de la rosca
    50.0 mm
  • Medida de la rosca
    M10
  • Color
    Natural
Tornillo Forma ranurada M2 5.0 mm Nylon 6/6 Natural

10038307


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    3.8 mm
  • Altura de la cabeza
    1.3 mm
  • Longitud de la rosca
    5.0 mm
  • Medida de la rosca
    M2
  • Color
    Natural
Tornillo Forma ranurada M4 25.0 mm Nylon 6/6 Natural

10038703

Rango de precios
0,0801 € - 0,0762 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    7.0 mm
  • Altura de la cabeza
    2.6 mm
  • Longitud de la rosca
    25.0 mm
  • Medida de la rosca
    M4
  • Color
    Natural
Tornillo Forma ranurada M10 30.0 mm Nylon 6/6 Natural

10039601

Rango de precios
0,1696 € - 0,161 €

Niveles de existencias
80 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    16.0 mm
  • Altura de la cabeza
    6.0 mm
  • Longitud de la rosca
    30.0 mm
  • Medida de la rosca
    M10
  • Color
    Natural
Tornillo Forma ranurada M4 20.0 mm Nylon 6/6 Natural

10038666

Rango de precios
0,0452 € - 0,0429 €

Niveles de existencias
280 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    7.0 mm
  • Altura de la cabeza
    2.6 mm
  • Longitud de la rosca
    20.0 mm
  • Medida de la rosca
    M4
  • Color
    Natural
Tornillo Forma ranurada M4x0.7 mm 16.0 mm PVDF Natural

10038659

Rango de precios
0,2561 € - 0,2432 €

Niveles de existencias
58 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    7.0 mm
  • Altura de la cabeza
    2.6 mm
  • Longitud de la rosca
    16.0 mm
  • Medida de la rosca
    M4
  • Color
    Natural
Tornillo Forma ranurada M4x0.7 mm 20.0 mm PVDF Natural

10038697

Rango de precios
0,3659 € - 0,3476 €

Niveles de existencias
200 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    7.0 mm
  • Altura de la cabeza
    2.6 mm
  • Longitud de la rosca
    20.0 mm
  • Medida de la rosca
    M4
  • Color
    Natural
Tornillo Forma ranurada M10 16.0 mm Nylon 6/6 Natural

10039755

Rango de precios
0,1192 € - 0,1132 €

Niveles de existencias
7800 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    16.0 mm
  • Altura de la cabeza
    6.0 mm
  • Longitud de la rosca
    16.0 mm
  • Medida de la rosca
    M10
  • Color
    Natural
Tornillo Forma ranurada M2.5 6.0 mm Nylon 6/6 Natural

10039700

Rango de precios
0,0632 € - 0,06 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    4.5 mm
  • Altura de la cabeza
    1.6 mm
  • Longitud de la rosca
    6.0 mm
  • Medida de la rosca
    M2.5
  • Color
    Natural
Tornillo Forma ranurada M8 70.0 mm Nylon Natural

10039748

Rango de precios
0,218 € - 0,207 €

Niveles de existencias
2000 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    13.0 mm
  • Altura de la cabeza
    5.0 mm
  • Longitud de la rosca
    70.0 mm
  • Medida de la rosca
    M8
  • Color
    Natural
Tornillo Forma ranurada M3 5.0 mm Nylon 6/6 Natural

10039717

Rango de precios
0,0828 € - 0,0787 €

Niveles de existencias
1900 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    5.5 mm
  • Altura de la cabeza
    2.0 mm
  • Longitud de la rosca
    5.0 mm
  • Medida de la rosca
    M3
  • Color
    Natural
Tornillo Forma ranurada M12 50.0 mm Nylon Natural

10039670

Rango de precios
0,4046 € - 0,3843 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    19.0 mm
  • Altura de la cabeza
    8.0 mm
  • Longitud de la rosca
    50.0 mm
  • Medida de la rosca
    M12
  • Color
    Natural
Tornillo Forma ranurada M16 50.0 mm Nylon Natural

10039687

Rango de precios
0,6453 € - 0,613 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    23.0 mm
  • Altura de la cabeza
    9.5 mm
  • Longitud de la rosca
    50.0 mm
  • Medida de la rosca
    M16
  • Color
    Natural
Tornillo Forma ranurada M10 60.0 mm Nylon Natural

10039649

Rango de precios
0,3689 € - 0,3504 €

Niveles de existencias
1047 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    16.0 mm
  • Altura de la cabeza
    6.0 mm
  • Longitud de la rosca
    60.0 mm
  • Medida de la rosca
    M10
  • Color
    Natural
Tornillo Forma ranurada M16 40.0 mm Nylon 6/6 Natural

10039762

Rango de precios
0,2109 € - 0,2004 €

Niveles de existencias
500 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    23.0 mm
  • Altura de la cabeza
    9.5 mm
  • Longitud de la rosca
    40.0 mm
  • Medida de la rosca
    M16
  • Color
    Natural
Tornillo Forma ranurada M2 10.0 mm Nylon 6/6 Natural

10039724

Rango de precios
0,0993 € - 0,0942 €

Niveles de existencias
9453 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    3.8 mm
  • Altura de la cabeza
    1.3 mm
  • Longitud de la rosca
    10.0 mm
  • Medida de la rosca
    M2
  • Color
    Natural
Tornillo Forma ranurada M4x0.7 mm 6.0 mm PP Natural

10038543

Rango de precios
0,0487 € - 0,0462 €

Niveles de existencias
1208 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    7.0 mm
  • Altura de la cabeza
    2.6 mm
  • Longitud de la rosca
    6.0 mm
  • Medida de la rosca
    M4
  • Color
    Natural
Tornillo para máquinas;Cabeza redonda aplanada;Forma ranurada;M3;6.0 mm;Nylon 6/6;Negro

10038345

Rango de precios
0,0363 € - 0,0345 €

Niveles de existencias
1700 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    5.5 mm
  • Altura de la cabeza
    2.0 mm
  • Longitud de la rosca
    6.0 mm
  • Medida de la rosca
    M3
  • Color
    Negro
Tornillo Forma ranurada M8 40.0 mm Nylon Negro

10039526

Rango de precios
0,1309 € - 0,1244 €

Niveles de existencias
15080 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    13.0 mm
  • Altura de la cabeza
    5.0 mm
  • Longitud de la rosca
    40.0 mm
  • Medida de la rosca
    M8
  • Color
    Negro
Tornillo Forma ranurada M5 16.0 mm Nylon 6/6 Natural

10038833

Rango de precios
0,048 € - 0,0456 €

Niveles de existencias
21545 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    8.5 mm
  • Altura de la cabeza
    3.3 mm
  • Longitud de la rosca
    16.0 mm
  • Medida de la rosca
    M5
  • Color
    Natural