Menu Search

Tornillos para máquinas - Redondos aplanados

En stock

Los tornillos de cabeza redonda aplanada son adecuados para aplicaciones en las que no se vea la cabeza. Las cabezas de este tipo cuentan con un borde exterior cilíndrico

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
333 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Medida de la rosca Longitud de la rosca Tipo de impulso Compra
0,0666 € - 0,07 € 3188 En stock
M5
25.0 mm
Forma ranurada
0,034 € - 0,0357 € 19000 En stock
M2
6.0 mm
Forma ranurada
0,0352 € - 0,0369 € 1858 En stock
M3 x 0.5
10.0 mm
Forma ranurada
0,0253 € - 0,0266 € 1100 En stock
M3
16.0 mm
Forma ranurada
0,0631 € - 0,0665 € 2378 En stock
M3
25.0 mm
Forma ranurada
0,0462 € - 0,0487 € 1208 En stock
M4
6.0 mm
Forma ranurada
0,0424 € - 0,0445 € 330 En stock
M4
16.0 mm
Forma ranurada
0,0939 € - 0,0989 € 3712 En stock
M5
6.0 mm
Forma ranurada
0,0398 € - 0,0418 € 7918 En stock
M3
8.0 mm
Forma ranurada
0,0409 € - 0,0431 € 310 En stock
M3
10.0 mm
Forma ranurada
0,0261 € - 0,0273 € 44870 En stock
M3
20.0 mm
Forma ranurada
0,0351 € - 0,0368 € 2525 En stock
M4
10.0 mm
Forma ranurada
0,2071 € - 0,2179 € Solicite el plazo de entrega aquí
M3
16.0 mm
Forma ranurada
0,2124 € - 0,2237 € Solicite el plazo de entrega aquí
M3
20.0 mm
Forma ranurada
0,0259 € - 0,0272 € 12059 En stock
M4
6.0 mm
Forma ranurada
0,0377 € - 0,0397 € Solicite el plazo de entrega aquí
M4
10.0 mm
Forma ranurada
0,1677 € - 0,1766 € 942 En stock
M5
40.0 mm
Forma ranurada
0,1162 € - 0,1223 € 598 En stock
M5
40.0 mm
Forma ranurada
0,0886 € - 0,0933 € 8000 En stock
M6
6.5 mm
Forma ranurada
0,1155 € - 0,1216 € 2598 En stock
M4 X 0.7
40.0 mm
Forma ranurada
  • de 17
Tornillo Forma ranurada M5 25.0 mm Nylon Negro

10038925

Rango de precios
0,07 € - 0,0666 €

Niveles de existencias
3188 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    8.5 mm
  • Altura de la cabeza
    3.3 mm
  • Longitud de la rosca
    25.0 mm
  • Medida de la rosca
    M5
  • Color
    Negro
Tornillo Forma ranurada M2 6.0 mm Nylon Natural

10038314

Rango de precios
0,0357 € - 0,034 €

Niveles de existencias
19000 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    3.8 mm
  • Altura de la cabeza
    1.3 mm
  • Longitud de la rosca
    6.0 mm
  • Medida de la rosca
    M2
  • Color
    Natural
Tornillo Forma ranurada M3 x 0.5x0.5 mm 10.0 mm PP Natural

10038390

Rango de precios
0,0369 € - 0,0352 €

Niveles de existencias
1858 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    5.5 mm
  • Altura de la cabeza
    2.0 mm
  • Longitud de la rosca
    10.0 mm
  • Medida de la rosca
    M3 x 0.5
  • Color
    Natural
Tornillo Forma ranurada M3 16.0 mm Nylon Negro

10038437

Rango de precios
0,0266 € - 0,0253 €

Niveles de existencias
1100 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    5.5 mm
  • Altura de la cabeza
    2.0 mm
  • Longitud de la rosca
    16.0 mm
  • Medida de la rosca
    M3
  • Color
    Negro
Tornillo Forma ranurada M3 25.0 mm Nylon Natural

10038505

Rango de precios
0,0665 € - 0,0631 €

Niveles de existencias
2378 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    5.5 mm
  • Altura de la cabeza
    2.0 mm
  • Longitud de la rosca
    25.0 mm
  • Medida de la rosca
    M3
  • Color
    Natural
Tornillo Forma ranurada M4x0.7 mm 6.0 mm PP Natural

10038543

Rango de precios
0,0487 € - 0,0462 €

Niveles de existencias
1208 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    7.0 mm
  • Altura de la cabeza
    2.6 mm
  • Longitud de la rosca
    6.0 mm
  • Medida de la rosca
    M4
  • Color
    Natural
Tornillo Forma ranurada M4 16.0 mm Nylon Natural

10038628

Rango de precios
0,0445 € - 0,0424 €

Niveles de existencias
330 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    7.0 mm
  • Altura de la cabeza
    2.6 mm
  • Longitud de la rosca
    16.0 mm
  • Medida de la rosca
    M4
  • Color
    Natural
Tornillo Forma ranurada M5 6.0 mm Nylon Natural

10038765

Rango de precios
0,0989 € - 0,0939 €

Niveles de existencias
3712 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    8.5 mm
  • Altura de la cabeza
    3.3 mm
  • Longitud de la rosca
    6.0 mm
  • Medida de la rosca
    M5
  • Color
    Natural
Tornillo Forma ranurada M3 8.0 mm Nylon Natural

10038352

Rango de precios
0,0418 € - 0,0398 €

Niveles de existencias
7918 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    5.5 mm
  • Altura de la cabeza
    2.0 mm
  • Longitud de la rosca
    8.0 mm
  • Medida de la rosca
    M3
  • Color
    Natural
Tornillo Forma ranurada M3 10.0 mm Nylon Negro

10038383

Rango de precios
0,0431 € - 0,0409 €

Niveles de existencias
310 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    5.5 mm
  • Altura de la cabeza
    2.0 mm
  • Longitud de la rosca
    10.0 mm
  • Medida de la rosca
    M3
  • Color
    Negro
Tornillo Forma ranurada M3 20.0 mm Nylon Negro

10038475

Rango de precios
0,0273 € - 0,0261 €

Niveles de existencias
44870 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    5.5 mm
  • Altura de la cabeza
    2.0 mm
  • Longitud de la rosca
    20.0 mm
  • Medida de la rosca
    M3
  • Color
    Negro
Tornillo Forma ranurada M4 10.0 mm Nylon Negro

10038581

Rango de precios
0,0368 € - 0,0351 €

Niveles de existencias
2525 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    7.0 mm
  • Altura de la cabeza
    2.6 mm
  • Longitud de la rosca
    10.0 mm
  • Medida de la rosca
    M4
  • Color
    Negro
Tornillo Forma ranurada M3x0.5 mm 16.0 mm PVDF Natural

10038451

Rango de precios
0,2179 € - 0,2071 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    5.5 mm
  • Altura de la cabeza
    2.0 mm
  • Longitud de la rosca
    16.0 mm
  • Medida de la rosca
    M3
  • Color
    Natural
Tornillo Forma ranurada M3x0.5 mm 20.0 mm PVDF Natural

10038499

Rango de precios
0,2237 € - 0,2124 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    5.5 mm
  • Altura de la cabeza
    2.0 mm
  • Longitud de la rosca
    20.0 mm
  • Medida de la rosca
    M3
  • Color
    Natural
Tornillo Forma ranurada M4 6.0 mm Nylon Negro

10038536

Rango de precios
0,0272 € - 0,0259 €

Niveles de existencias
12059 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    7.0 mm
  • Altura de la cabeza
    2.6 mm
  • Longitud de la rosca
    6.0 mm
  • Medida de la rosca
    M4
  • Color
    Negro
Tornillo Forma ranurada M4 10.0 mm Nylon Natural

10038574

Rango de precios
0,0397 € - 0,0377 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    7.0 mm
  • Altura de la cabeza
    2.6 mm
  • Longitud de la rosca
    10.0 mm
  • Medida de la rosca
    M4
  • Color
    Natural
Tornillo Forma ranurada M5x0.8 mm 40.0 mm PP Natural

10039014

Rango de precios
0,1766 € - 0,1677 €

Niveles de existencias
942 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    8.5 mm
  • Altura de la cabeza
    3.3 mm
  • Longitud de la rosca
    40.0 mm
  • Medida de la rosca
    M5
  • Color
    Natural
Tornillo Forma ranurada M5 40.0 mm Nylon Negro

10039007

Rango de precios
0,1223 € - 0,1162 €

Niveles de existencias
598 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    8.5 mm
  • Altura de la cabeza
    3.3 mm
  • Longitud de la rosca
    40.0 mm
  • Medida de la rosca
    M5
  • Color
    Negro
Tornillo Forma ranurada M6 6.5 mm Nylon Natural

10039052

Rango de precios
0,0933 € - 0,0886 €

Niveles de existencias
8000 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    10.0 mm
  • Altura de la cabeza
    3.9 mm
  • Longitud de la rosca
    6.5 mm
  • Medida de la rosca
    M6
  • Color
    Natural
Tornillo Forma ranurada M4 x 0.7 40.0 mm Nylon 6/6 Natural

10038758

Rango de precios
0,1216 € - 0,1155 €

Niveles de existencias
2598 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    7.0 mm
  • Altura de la cabeza
    2.6 mm
  • Longitud de la rosca
    40.0 mm
  • Medida de la rosca
    M4 X 0.7
  • Color
    Natural