Menu Search

Tornillos para máquinas - Redondos aplanados

En stock

Los tornillos de cabeza redonda aplanada son adecuados para aplicaciones en las que no se vea la cabeza. Las cabezas de este tipo cuentan con un borde exterior cilíndrico

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
333 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Medida de la rosca Longitud de la rosca Tipo de impulso Compra
0,0398 € - 0,0418 € 6918 En stock
M3
8.0 mm
Forma ranurada
0,0677 € - 0,0713 € 131 En stock
M5
10.0 mm
Forma ranurada
0,0815 € - 0,0859 € 5255 En stock
M5
12.0 mm
Forma ranurada
0,6059 € - 0,6382 € 169 En stock
M6
16.0 mm
Forma ranurada
0,5822 € - 0,6124 € 17223 En stock
M6
20.0 mm
Forma ranurada
0,5877 € - 0,6177 € 509 En stock
M6
25.0 mm
Forma ranurada
0,0462 € - 0,0487 € 808 En stock
M4
6.0 mm
Forma ranurada
0,0351 € - 0,0368 € 2525 En stock
M4
10.0 mm
Forma ranurada
0,0424 € - 0,0445 € 1239 En stock
M4
16.0 mm
Forma ranurada
0,2572 € - 0,2701 € 1200 En stock
M5
16.0 mm
Forma ranurada
0,325 € - 0,3422 € 1460 En stock
M5
20.0 mm
Forma ranurada
0,4789 € - 0,5048 € 4482 En stock
M5
25.0 mm
Forma ranurada
0,5478 € - 0,5769 € 1500 En stock
M5
30.0 mm
Forma ranurada
0,7824 € - 0,8233 € 3600 En stock
M5
40.0 mm
Forma ranurada
0,0817 € - 0,086 € 1293 En stock
M6
8.0 mm
Forma ranurada
0,3401 € - 0,3573 € 33 En stock
M4
10.0 mm
Forma ranurada
0,07 € - 0,0738 € 1706 En stock
M4
30.0 mm
Forma ranurada
0,0437 € - 0,046 € 16895 En stock
M5
10.0 mm
Forma ranurada
0,0666 € - 0,07 € 2888 En stock
M5
25.0 mm
Forma ranurada
0,0842 € - 0,0887 € 34873 En stock
M5
30.0 mm
Forma ranurada
  • de 17
Tornillo Forma ranurada M3 8.0 mm Nylon 6/6 Natural

10038352

Rango de precios
0,0418 € - 0,0398 €

Niveles de existencias
6918 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    5.5 mm
  • Altura de la cabeza
    2.0 mm
  • Longitud de la rosca
    8.0 mm
  • Medida de la rosca
    M3
  • Color
    Natural
Tornillo Forma ranurada M5 10.0 mm Nylon Negro

10039113

Rango de precios
0,0713 € - 0,0677 €

Niveles de existencias
131 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    10.0 mm
  • Altura de la cabeza
    3.9 mm
  • Longitud de la rosca
    10.0 mm
  • Medida de la rosca
    M5
  • Color
    Negro
Tornillo Forma ranurada M5 12.0 mm Nylon Negro

10039151

Rango de precios
0,0859 € - 0,0815 €

Niveles de existencias
5255 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    10.0 mm
  • Altura de la cabeza
    3.9 mm
  • Longitud de la rosca
    12.0 mm
  • Medida de la rosca
    M5
  • Color
    Negro
Tornillo Forma ranurada M6 16.0 mm PVDF Natural

10039199

Rango de precios
0,6382 € - 0,6059 €

Niveles de existencias
169 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    10.0 mm
  • Altura de la cabeza
    3.9 mm
  • Longitud de la rosca
    16.0 mm
  • Medida de la rosca
    M6
  • Color
    Natural
Tornillo Forma ranurada M6 20.0 mm PVDF Natural

10039236

Rango de precios
0,6124 € - 0,5822 €

Niveles de existencias
17223 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    10.0 mm
  • Altura de la cabeza
    3.9 mm
  • Longitud de la rosca
    20.0 mm
  • Medida de la rosca
    M6
  • Color
    Natural
Tornillo Forma ranurada M6 25.0 mm PVDF Natural

10039274

Rango de precios
0,6177 € - 0,5877 €

Niveles de existencias
509 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    10.0 mm
  • Altura de la cabeza
    3.9 mm
  • Longitud de la rosca
    25.0 mm
  • Medida de la rosca
    M6
  • Color
    Natural
Tornillo Forma ranurada M4x0.7 mm 6.0 mm PP Natural

10038543

Rango de precios
0,0487 € - 0,0462 €

Niveles de existencias
808 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    7.0 mm
  • Altura de la cabeza
    2.6 mm
  • Longitud de la rosca
    6.0 mm
  • Medida de la rosca
    M4
  • Color
    Natural
Tornillo Forma ranurada M4 10.0 mm Nylon 6/6 Negro

10038581

Rango de precios
0,0368 € - 0,0351 €

Niveles de existencias
2525 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    7.0 mm
  • Altura de la cabeza
    2.6 mm
  • Longitud de la rosca
    10.0 mm
  • Medida de la rosca
    M4
  • Color
    Negro
Tornillo Forma ranurada M4 16.0 mm Nylon 6/6 Natural

10038628

Rango de precios
0,0445 € - 0,0424 €

Niveles de existencias
1239 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    7.0 mm
  • Altura de la cabeza
    2.6 mm
  • Longitud de la rosca
    16.0 mm
  • Medida de la rosca
    M4
  • Color
    Natural
Tornillo Forma ranurada M5x0.8 mm 16.0 mm PVDF Natural

10038864

Rango de precios
0,2701 € - 0,2572 €

Niveles de existencias
1200 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    8.5 mm
  • Altura de la cabeza
    3.3 mm
  • Longitud de la rosca
    16.0 mm
  • Medida de la rosca
    M5
  • Color
    Natural
Tornillo Forma ranurada M5x0.8 mm 20.0 mm PVDF Natural

10038901

Rango de precios
0,3422 € - 0,325 €

Niveles de existencias
1460 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    8.5 mm
  • Altura de la cabeza
    3.3 mm
  • Longitud de la rosca
    20.0 mm
  • Medida de la rosca
    M5
  • Color
    Natural
Tornillo Forma ranurada M5x0.8 mm 25.0 mm PVDF Natural

10038949

Rango de precios
0,5048 € - 0,4789 €

Niveles de existencias
4482 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    8.5 mm
  • Altura de la cabeza
    3.3 mm
  • Longitud de la rosca
    25.0 mm
  • Medida de la rosca
    M5
  • Color
    Natural
Tornillo Forma ranurada M5x0.8 mm 30.0 mm PVDF Natural

10038987

Rango de precios
0,5769 € - 0,5478 €

Niveles de existencias
1500 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    8.5 mm
  • Altura de la cabeza
    3.3 mm
  • Longitud de la rosca
    30.0 mm
  • Medida de la rosca
    M5
  • Color
    Natural
Tornillo Forma ranurada M5x0.8 mm 40.0 mm PVDF Natural

10039021

Rango de precios
0,8233 € - 0,7824 €

Niveles de existencias
3600 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    8.5 mm
  • Altura de la cabeza
    3.3 mm
  • Longitud de la rosca
    40.0 mm
  • Medida de la rosca
    M5
  • Color
    Natural
Tornillo Forma ranurada M6 8.0 mm Nylon 6/6 Negro

10039076

Rango de precios
0,086 € - 0,0817 €

Niveles de existencias
1293 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    10.0 mm
  • Altura de la cabeza
    3.9 mm
  • Longitud de la rosca
    8.0 mm
  • Medida de la rosca
    M6
  • Color
    Negro
Tornillo Forma ranurada M4x0.7 mm 10.0 mm PVDF Natural

10038604

Rango de precios
0,3573 € - 0,3401 €

Niveles de existencias
33 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    7.0 mm
  • Altura de la cabeza
    2.6 mm
  • Longitud de la rosca
    10.0 mm
  • Medida de la rosca
    M4
  • Color
    Natural
Tornillo Forma ranurada M4 30.0 mm Nylon 6/6 Negro

10038727

Rango de precios
0,0738 € - 0,07 €

Niveles de existencias
1706 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    7.0 mm
  • Altura de la cabeza
    2.6 mm
  • Longitud de la rosca
    30.0 mm
  • Medida de la rosca
    M4
  • Color
    Negro
Tornillo Forma ranurada M5 10.0 mm Nylon 6/6 Natural

10038789

Rango de precios
0,046 € - 0,0437 €

Niveles de existencias
16895 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    8.5 mm
  • Altura de la cabeza
    3.3 mm
  • Longitud de la rosca
    10.0 mm
  • Medida de la rosca
    M5
  • Color
    Natural
Tornillo Forma ranurada M5 25.0 mm Nylon Negro

10038925

Rango de precios
0,07 € - 0,0666 €

Niveles de existencias
2888 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    8.5 mm
  • Altura de la cabeza
    3.3 mm
  • Longitud de la rosca
    25.0 mm
  • Medida de la rosca
    M5
  • Color
    Negro
Tornillo Forma ranurada M5 30.0 mm Nylon Negro

10038963

Rango de precios
0,0887 € - 0,0842 €

Niveles de existencias
34873 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    8.5 mm
  • Altura de la cabeza
    3.3 mm
  • Longitud de la rosca
    30.0 mm
  • Medida de la rosca
    M5
  • Color
    Negro