Menu Search

Tornillos para máquinas - Redondos aplanados

En stock

Los tornillos de cabeza redonda aplanada son adecuados para aplicaciones en las que no se vea la cabeza. Las cabezas de este tipo cuentan con un borde exterior cilíndrico

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
333 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Medida de la rosca Longitud de la rosca Tipo de impulso Compra
0,0351 € - 0,0368 € 2525 En stock
M4
10.0 mm
Forma ranurada
0,0398 € - 0,0418 € 7918 En stock
M3
8.0 mm
Forma ranurada
0,0352 € - 0,0369 € 1858 En stock
M3 x 0.5
10.0 mm
Forma ranurada
0,0253 € - 0,0266 € 1100 En stock
M3
16.0 mm
Forma ranurada
0,0261 € - 0,0273 € 44870 En stock
M3
20.0 mm
Forma ranurada
0,0379 € - 0,04 € 9084 En stock
M3
6.0 mm
Forma ranurada
0,0939 € - 0,0989 € 3712 En stock
M5
6.0 mm
Forma ranurada
0,0424 € - 0,0445 € 330 En stock
M4
16.0 mm
Forma ranurada
0,0945 € - 0,0994 € 4285 En stock
M3
10.0 mm
Forma ranurada
0,039 € - 0,0412 € 5198 En stock
M5
16.0 mm
Forma ranurada
0,0515 € - 0,0542 € 2815 En stock
M3
30.0 mm
Forma ranurada
0,3681 € - 0,3874 € Solicite el plazo de entrega aquí
M4
6.0 mm
Forma ranurada
0,0314 € - 0,033 € Solicite el plazo de entrega aquí
M4
10.0 mm
Forma ranurada
0,033 € - 0,0348 € 8766 En stock
M5
10.0 mm
Forma ranurada
0,0385 € - 0,0405 € 75725 En stock
M3
12.0 mm
Forma ranurada
0,0409 € - 0,0431 € 2974 En stock
M5
20.0 mm
Forma ranurada
0,0677 € - 0,0713 € 1131 En stock
M5
10.0 mm
Forma ranurada
0,1962 € - 0,2065 € Solicite el plazo de entrega aquí
M3 x 0.5
10.0 mm
Forma ranurada
0,0306 € - 0,0323 € 2686 En stock
M3
16.0 mm
Forma ranurada
0,031 € - 0,0326 € 70309 En stock
M3
20.0 mm
Forma ranurada
  • de 17
Tornillo Forma ranurada M4 10.0 mm Nylon Negro

10038581

Rango de precios
0,0368 € - 0,0351 €

Niveles de existencias
2525 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    7.0 mm
  • Altura de la cabeza
    2.6 mm
  • Longitud de la rosca
    10.0 mm
  • Medida de la rosca
    M4
  • Color
    Negro
Tornillo Forma ranurada M3 8.0 mm Nylon Natural

10038352

Rango de precios
0,0418 € - 0,0398 €

Niveles de existencias
7918 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    5.5 mm
  • Altura de la cabeza
    2.0 mm
  • Longitud de la rosca
    8.0 mm
  • Medida de la rosca
    M3
  • Color
    Natural
Tornillo Forma ranurada M3 x 0.5x0.5 mm 10.0 mm PP Natural

10038390

Rango de precios
0,0369 € - 0,0352 €

Niveles de existencias
1858 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    5.5 mm
  • Altura de la cabeza
    2.0 mm
  • Longitud de la rosca
    10.0 mm
  • Medida de la rosca
    M3 x 0.5
  • Color
    Natural
Tornillo Forma ranurada M3 16.0 mm Nylon Negro

10038437

Rango de precios
0,0266 € - 0,0253 €

Niveles de existencias
1100 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    5.5 mm
  • Altura de la cabeza
    2.0 mm
  • Longitud de la rosca
    16.0 mm
  • Medida de la rosca
    M3
  • Color
    Negro
Tornillo Forma ranurada M3 20.0 mm Nylon Negro

10038475

Rango de precios
0,0273 € - 0,0261 €

Niveles de existencias
44870 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    5.5 mm
  • Altura de la cabeza
    2.0 mm
  • Longitud de la rosca
    20.0 mm
  • Medida de la rosca
    M3
  • Color
    Negro
Tornillo Forma ranurada M3 6.0 mm Nylon Natural

10038338

Rango de precios
0,04 € - 0,0379 €

Niveles de existencias
9084 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    5.5 mm
  • Altura de la cabeza
    2.0 mm
  • Longitud de la rosca
    6.0 mm
  • Medida de la rosca
    M3
  • Color
    Natural
Tornillo Forma ranurada M5 6.0 mm Nylon Natural

10038765

Rango de precios
0,0989 € - 0,0939 €

Niveles de existencias
3712 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    8.5 mm
  • Altura de la cabeza
    3.3 mm
  • Longitud de la rosca
    6.0 mm
  • Medida de la rosca
    M5
  • Color
    Natural
Tornillo Forma ranurada M4 16.0 mm Nylon Natural

10038628

Rango de precios
0,0445 € - 0,0424 €

Niveles de existencias
330 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    7.0 mm
  • Altura de la cabeza
    2.6 mm
  • Longitud de la rosca
    16.0 mm
  • Medida de la rosca
    M4
  • Color
    Natural
Tornillo Forma ranurada M3 10.0 mm Nylon Natural

10038376

Rango de precios
0,0994 € - 0,0945 €

Niveles de existencias
4285 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    5.5 mm
  • Altura de la cabeza
    2.0 mm
  • Longitud de la rosca
    10.0 mm
  • Medida de la rosca
    M3
  • Color
    Natural
Tornillo Forma ranurada M5 16.0 mm Nylon Negro

10038840

Rango de precios
0,0412 € - 0,039 €

Niveles de existencias
5198 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    8.5 mm
  • Altura de la cabeza
    3.3 mm
  • Longitud de la rosca
    16.0 mm
  • Medida de la rosca
    M5
  • Color
    Negro
Tornillo Forma ranurada M3 30.0 mm Nylon Natural

10038512

Rango de precios
0,0542 € - 0,0515 €

Niveles de existencias
2815 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    5.5 mm
  • Altura de la cabeza
    2.0 mm
  • Longitud de la rosca
    30.0 mm
  • Medida de la rosca
    M3
  • Color
    Natural
Tornillo Forma ranurada M4x0.7 mm 6.0 mm PVDF Natural

10038550

Rango de precios
0,3874 € - 0,3681 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    7.0 mm
  • Altura de la cabeza
    2.6 mm
  • Longitud de la rosca
    6.0 mm
  • Medida de la rosca
    M4
  • Color
    Natural
Tornillo Forma ranurada M4x0.7 mm 10.0 mm PP Natural

10038598

Rango de precios
0,033 € - 0,0314 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    7.0 mm
  • Altura de la cabeza
    2.6 mm
  • Longitud de la rosca
    10.0 mm
  • Medida de la rosca
    M4
  • Color
    Natural
Tornillo Forma ranurada M5x0.8 mm 10.0 mm PP Natural

10038802

Rango de precios
0,0348 € - 0,033 €

Niveles de existencias
8766 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    8.5 mm
  • Altura de la cabeza
    3.3 mm
  • Longitud de la rosca
    10.0 mm
  • Medida de la rosca
    M5
  • Color
    Natural
Tornillo Forma ranurada M3 12.0 mm Nylon Natural

10038413

Rango de precios
0,0405 € - 0,0385 €

Niveles de existencias
75725 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    5.5 mm
  • Altura de la cabeza
    2.0 mm
  • Longitud de la rosca
    12.0 mm
  • Medida de la rosca
    M3
  • Color
    Natural
Tornillo Forma ranurada M5 20.0 mm Nylon Negro

10038888

Rango de precios
0,0431 € - 0,0409 €

Niveles de existencias
2974 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    8.5 mm
  • Altura de la cabeza
    3.3 mm
  • Longitud de la rosca
    20.0 mm
  • Medida de la rosca
    M5
  • Color
    Negro
Tornillo Forma ranurada M5 10.0 mm Nylon Negro

10039113

Rango de precios
0,0713 € - 0,0677 €

Niveles de existencias
1131 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    10.0 mm
  • Altura de la cabeza
    3.9 mm
  • Longitud de la rosca
    10.0 mm
  • Medida de la rosca
    M5
  • Color
    Negro
Tornillo Forma ranurada M3 x 0.5x0.5 mm 10.0 mm PVDF Natural

10038406

Rango de precios
0,2065 € - 0,1962 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    5.5 mm
  • Altura de la cabeza
    2.0 mm
  • Longitud de la rosca
    10.0 mm
  • Medida de la rosca
    M3 x 0.5
  • Color
    Natural
Tornillo Forma ranurada M3x0.5 mm 16.0 mm PP Natural

10038444

Rango de precios
0,0323 € - 0,0306 €

Niveles de existencias
2686 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    5.5 mm
  • Altura de la cabeza
    2.0 mm
  • Longitud de la rosca
    16.0 mm
  • Medida de la rosca
    M3
  • Color
    Natural
Tornillo Forma ranurada M3x0.5 mm 20.0 mm PP Natural

10038482

Rango de precios
0,0326 € - 0,031 €

Niveles de existencias
70309 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    5.5 mm
  • Altura de la cabeza
    2.0 mm
  • Longitud de la rosca
    20.0 mm
  • Medida de la rosca
    M3
  • Color
    Natural