Menu Search

Tornillos para máquinas - Redondos aplanados

En stock

Los tornillos de cabeza redonda aplanada son adecuados para aplicaciones en las que no se vea la cabeza. Las cabezas de este tipo cuentan con un borde exterior cilíndrico

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
333 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Medida de la rosca Longitud de la rosca Tipo de impulso Compra
0,0897 € - 0,0945 € 4469 En stock
M6
8.0 mm
Forma ranurada
0,0333 € - 0,0411 € Solicite el plazo de entrega aquí
M2 x 0.4
6.0 mm
Forma ranurada
0,0345 € - 0,0426 € Solicite el plazo de entrega aquí
M2.5 x 0.45
16.0 mm
Forma ranurada
0,0427 € - 0,0528 € Solicite el plazo de entrega aquí
M3.5 x 0.6
35.0 mm
Forma ranurada
0,0507 € - 0,0626 € 2000 En stock
M4 x 0.7
20.0 mm
Forma ranurada
0,0367 € - 0,0453 € 5900 En stock
M4 x 0.7
10.0 mm
Forma ranurada
0,0449 € - 0,0554 € Solicite el plazo de entrega aquí
M5 x 0.8
20.0 mm
Forma ranurada
0,0339 € - 0,0419 € 11000 En stock
M3 x 0.5
10.0 mm
Forma ranurada
0,0372 € - 0,0459 € Solicite el plazo de entrega aquí
M4 x 0.7
16.0 mm
Forma ranurada
0,0759 € - 0,0937 € 1000 En stock
M6 x 1.0
12.0 mm
Forma ranurada
0,0365 € - 0,0451 € 1000 En stock
M4 x 0.7
6.0 mm
Forma ranurada
0,0638 € - 0,0788 € Solicite el plazo de entrega aquí
M6 x 1.0
10.0 mm
Forma ranurada
0,0659 € - 0,0814 € Solicite el plazo de entrega aquí
M6 x 1.0
20.0 mm
Forma ranurada
0,0348 € - 0,0429 € Solicite el plazo de entrega aquí
M3 x 0.5
20.0 mm
Forma ranurada
0,0351 € - 0,0433 € Solicite el plazo de entrega aquí
M3.5 x 0.6
8.0 mm
Forma ranurada
0,0656 € - 0,0809 € Solicite el plazo de entrega aquí
M6 x 1.0
25.0 mm
Forma ranurada
0,0407 € - 0,0503 € Solicite el plazo de entrega aquí
M3.5 x 0.6
42.0 mm
Forma ranurada
0,0333 € - 0,0411 € Solicite el plazo de entrega aquí
M3 x 0.5
6.0 mm
Forma ranurada
0,0351 € - 0,0433 € Solicite el plazo de entrega aquí
M3 x 0.5
25.0 mm
Forma ranurada
0,0569 € - 0,0702 € Solicite el plazo de entrega aquí
M5 x 0.8
30.0 mm
Forma ranurada
  • de 17
Tornillo Forma ranurada M6 8.0 mm Nylon 6/6 Natural

10039069

Rango de precios
0,0945 € - 0,0897 €

Niveles de existencias
4469 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    10.0 mm
  • Altura de la cabeza
    3.9 mm
  • Longitud de la rosca
    8.0 mm
  • Medida de la rosca
    M6
  • Color
    Natural
Tornillo Forma ranurada M2 x 0.4 6.0 mm Nylon 6/6 Natural

10396582

Rango de precios
0,0411 € - 0,0333 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    3.8 mm
  • Altura de la cabeza
    1.3 mm
  • Longitud de la rosca
    6.0 mm
  • Medida de la rosca
    M2 x 0.4
  • Color
    Natural
Tornillo Forma ranurada M2.5 x 0.45 16.0 mm Nylon 6/6 Natural

10396773

Rango de precios
0,0426 € - 0,0345 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    4.5 mm
  • Altura de la cabeza
    1.6 mm
  • Longitud de la rosca
    16.0 mm
  • Medida de la rosca
    M2.5 x 0.45
  • Color
    Natural
Tornillo Forma ranurada M3.5 x 0.6 35.0 mm Nylon 6/6 Natural

10397565

Rango de precios
0,0528 € - 0,0427 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    6.0 mm
  • Altura de la cabeza
    2.4 mm
  • Longitud de la rosca
    35.0 mm
  • Medida de la rosca
    M3.5 x 0.6
  • Color
    Natural
Tornillo Forma ranurada M4 x 0.7 20.0 mm Nylon 6/6 Natural

10397961

Rango de precios
0,0626 € - 0,0507 €

Niveles de existencias
2000 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    7.0 mm
  • Altura de la cabeza
    2.6 mm
  • Longitud de la rosca
    20.0 mm
  • Medida de la rosca
    M4 x 0.7
  • Color
    Natural
Tornillo Forma ranurada M4 x 0.7 10.0 mm Nylon 6/6 Natural

10397930

Rango de precios
0,0453 € - 0,0367 €

Niveles de existencias
5900 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    7.0 mm
  • Altura de la cabeza
    2.6 mm
  • Longitud de la rosca
    10.0 mm
  • Medida de la rosca
    M4 x 0.7
  • Color
    Natural
Tornillo Forma ranurada M5 x 0.8 20.0 mm Nylon 6/6 Natural

10398500

Rango de precios
0,0554 € - 0,0449 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    8.5 mm
  • Altura de la cabeza
    3.3 mm
  • Longitud de la rosca
    20.0 mm
  • Medida de la rosca
    M5 x 0.8
  • Color
    Natural
Tornillo Forma ranurada M3 x 0.5 10.0 mm Nylon 6/6 Natural

10396940

Rango de precios
0,0419 € - 0,0339 €

Niveles de existencias
11000 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    5.5 mm
  • Altura de la cabeza
    2.0 mm
  • Longitud de la rosca
    10.0 mm
  • Medida de la rosca
    M3 x 0.5
  • Color
    Natural
Tornillo Forma ranurada M4 x 0.7 16.0 mm Nylon 6/6 Natural

10397954

Rango de precios
0,0459 € - 0,0372 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    7.0 mm
  • Altura de la cabeza
    2.6 mm
  • Longitud de la rosca
    16.0 mm
  • Medida de la rosca
    M4 x 0.7
  • Color
    Natural
Tornillo Forma ranurada M6 x 1.0 12.0 mm Nylon 6/6 Natural

10399064

Rango de precios
0,0937 € - 0,0759 €

Niveles de existencias
1000 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    10.0 mm
  • Altura de la cabeza
    3.9 mm
  • Longitud de la rosca
    12.0 mm
  • Medida de la rosca
    M6 x 1.0
  • Color
    Natural
Tornillo Forma ranurada M4 x 0.7 6.0 mm Nylon 6/6 Natural

10397916

Rango de precios
0,0451 € - 0,0365 €

Niveles de existencias
1000 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    7.0 mm
  • Altura de la cabeza
    2.6 mm
  • Longitud de la rosca
    6.0 mm
  • Medida de la rosca
    M4 x 0.7
  • Color
    Natural
Tornillo Forma ranurada M6 x 1.0 10.0 mm Nylon 6/6 Natural

10399057

Rango de precios
0,0788 € - 0,0638 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    10.0 mm
  • Altura de la cabeza
    3.9 mm
  • Longitud de la rosca
    10.0 mm
  • Medida de la rosca
    M6 x 1.0
  • Color
    Natural
Tornillo Forma ranurada M6 x 1.0 20.0 mm Nylon 6/6 Natural

10399088

Rango de precios
0,0814 € - 0,0659 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    10.0 mm
  • Altura de la cabeza
    3.9 mm
  • Longitud de la rosca
    20.0 mm
  • Medida de la rosca
    M6 x 1.0
  • Color
    Natural
Tornillo Forma ranurada M3 x 0.5 20.0 mm Nylon 6/6 Natural

10396971

Rango de precios
0,0429 € - 0,0348 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    5.5 mm
  • Altura de la cabeza
    2.0 mm
  • Longitud de la rosca
    20.0 mm
  • Medida de la rosca
    M3 x 0.5
  • Color
    Natural
Tornillo Forma ranurada M3.5 x 0.6 8.0 mm Nylon 6/6 Natural

10397503

Rango de precios
0,0433 € - 0,0351 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    6.0 mm
  • Altura de la cabeza
    2.4 mm
  • Longitud de la rosca
    8.0 mm
  • Medida de la rosca
    M3.5 x 0.6
  • Color
    Natural
Tornillo Forma ranurada M6 x 1.0 25.0 mm Nylon 6/6 Natural

10399095

Rango de precios
0,0809 € - 0,0656 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    10.0 mm
  • Altura de la cabeza
    3.9 mm
  • Longitud de la rosca
    25.0 mm
  • Medida de la rosca
    M6 x 1.0
  • Color
    Natural
Tornillo Forma ranurada M3.5 x 0.6 42.0 mm Nylon 6/6 Natural

10397572

Rango de precios
0,0503 € - 0,0407 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    6.0 mm
  • Altura de la cabeza
    2.4 mm
  • Longitud de la rosca
    42.0 mm
  • Medida de la rosca
    M3.5 x 0.6
  • Color
    Natural
Tornillo Forma ranurada M3 x 0.5 6.0 mm Nylon 6/6 Natural

10396926

Rango de precios
0,0411 € - 0,0333 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    5.5 mm
  • Altura de la cabeza
    2.0 mm
  • Longitud de la rosca
    6.0 mm
  • Medida de la rosca
    M3 x 0.5
  • Color
    Natural
Tornillo Forma ranurada M3 x 0.5 25.0 mm Nylon 6/6 Natural

10396988

Rango de precios
0,0433 € - 0,0351 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    5.5 mm
  • Altura de la cabeza
    2.0 mm
  • Longitud de la rosca
    25.0 mm
  • Medida de la rosca
    M3 x 0.5
  • Color
    Natural
Tornillo Forma ranurada M5 x 0.8 30.0 mm Nylon 6/6 Natural

10398524

Rango de precios
0,0702 € - 0,0569 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    8.5 mm
  • Altura de la cabeza
    3.3 mm
  • Longitud de la rosca
    30.0 mm
  • Medida de la rosca
    M5 x 0.8
  • Color
    Natural